C18 (60 Hz) Tier 4 | Gerador Diesel de 455 a 500 kW

Grupos Geradores a Diesel C18 (60 Hz) Tier 4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
500 ekW
500 ekW
Classificação Mínima
455 ekW
455 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 4 Final do EPA dos EUA
Tier 4 Final do EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 455 - 500 ekW

Os grupos geradores diesel C18 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e de alto desempenho. Produzindo energia confiável de 455 a 500 ekW a 60 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os motores são certificados de acordo com os níveis de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA.

Vantagens

Mais de 15% kW/m2

Até 55% Redução da Pegada

Requer menos espaço para instalação

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Especificações de Produto para C18 (60 Hz) Tier 4

Classificação Máxima 500 ekW 500 ekW
Classificação Mínima 455 ekW 455 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 4 Final do EPA dos EUA Tier 4 Final do EPA dos EUA
Tensão 480 V 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do Motor C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 1455.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1106.4 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4

C18 (60 Hz) Tier 4 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário
  • Bomba de escorva do combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Proteção IP23
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Lubrificação

  • Filtro de óleo e vareta de nível
  • Óleo lubrificante
  • Tubulações do dreno de óleo com válvula; canalizadas para a extremidade da base
  • Descarte de vapores; canalizados para a frente do radiador
  • Arrefecedor de óleo

Painel de Controle

  • Controlador do Grupo Gerador GCCP

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Sistema de Proteção

  • Desligamento de segurança para: Alta temperatura da água - Sobrevelocidade - Baixa pressão do óleo

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, temperatura de abertura total 92 °C (198 °F)
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Visor de nível do líquido arrefecedor
  • Ventilador e protetores da correia
  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Linha de drenagem de líquido arrefecedor com válvula; terminado na extremidade da base
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Partida/Carga

  • Alternador de carga de 24 V, 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Pintura, Caterpillar Yellow
  • Pacote do manual de operação e manutenção e compartimento de armazenamento OMM
  • Catálogo de peças
  • Amortecedor de vibração

Sistema de Controle

  • Anunciador local
  • Entrada / Saída programável: 2 entradas digitais programáveis - 2 as saídas de relé programáveis (Formulário A) - 2 saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Adequado para uso como etiqueta de equipamento de serviço
  • Chapa de separação
  • Local de montagem do painel de controle
  • Local de montagem da caixa de disjuntores
  • Entrada analógica externa opcional
  • Anunciadores remotos
  • GCCP 1.2
  • Comunicações: Link de dados do cliente (RS485 Modbus RTU) - Link de dados do módulo de anunciador serial para IVR do anunciador local e remoto - Regulagem de Tensão Integrada (Digital) - Módulo de Excitação EM10
  • Controles incluem: Controle de funcionamento/automático/parada - Ajuste de velocidade - Ajuste de tensão - Acionamento do ciclo do motor - Botão de parada de emergência
  • Indicação digital para: rpm - Volts CC - horas de operação - Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar) - Temperatura líquido arrefecedor (ºC ou ºF) - Volts (L-L e L-N), frequência (Hz) - Ampères (por fase e média) - Fator de potência (por fase e média) - kw (por fase e média) - kVA (por fase e média) - kVAr (por fase e média) - kW-hr (total) - kVAr-hr (total)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis: Sequência de fase do gerador - Subtensão/sobretensão (27/59) - Subfrequência/Sobrefrequência (81 o/u) - Sobrecorrente (50/51)
  • Advertência/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para: Baixa pressão do óleo - alta temperatura do líquido arrefecedor - Sobrevelocidade - Parada de emergência - Falha de partida (sobrepartida) - Baixa temperatura do líquido arrefecedor - Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Opções do painel de controle: painel de controle à prova de poeira - contato de Volt livre - Servidor do dispositivo - Relé de falha de aterramento

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Gerador e Acessórios

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Sem escova, Tombamento de 2/3 autoexcitado, enrolamento aleatório.
  • Classe H de Isolamento e aumento de temperatura
  • Gerador AREP
  • CIP - geradores
  • Proteção IP23
  • Centro de energia, entrada inferior do cabo IP22

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único
  • Filtro de ar - Serviço pesado
  • Filtro de ar - Elemento único

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Silver, Gold e Platinum

Disjuntores

  • 100% nominal de 3 polos

C18 (60 Hz) Tier 4 Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • Relé de falha de aterramento
  • Painel de controle à prova de poeira
  • Local de montagem da caixa de disjuntores
  • Contato de Volt livre
  • Servidor do dispositivo
  • Chapa de separação
  • Anunciadores remotos
  • GCCP 1.5
  • Anunciador local
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Entrada analógica externa opcional
  • Montagem do painel de controle

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL

Geradores e Acessórios

  • Gerador AREP
  • Geradores CIP
  • Aquecedor de enrolamento
  • Montagem do gerador e chapa do duto

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Certificações

  • Certificado de Conformidade
  • Carga eólica com Certificação IBC

Disjuntores

  • Disjuntor único motorizado
  • Barras neutras
  • Cabos de energia
  • (CB2) LS/I do primeiro disjuntor dos disjuntores duplos montados
  • Transformadores de corrente
  • Disjuntores únicos instalados no conjunto
  • (CB1) LS/I do primeiro disjuntor dos disjuntores duplos montados
  • Contatos auxiliares

Sistema de Arrefecimento

  • Protetor pós-tratamento
  • Radiador padrão

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico

Sistema de Escape

  • Kits do flange
  • Acessórios flexíveis de escape

Sistema de Combustível

  • Tanque de base de 660 galões

Acessórios do gerador

  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Sistema de Montagem

  • Base ampla padrão
  • Retenção de derramamento de 5 galões
  • Defletor CB opcional
  • Válvula de prevenção de enchimento excessivo
  • Travamento do enchimento de combustível

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Grupo de controle de potência de sustentação
  • Carregador de Bateria duplo de 10 A

TESTES

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • 4 horas de teste de fábrica (não testemunhado)
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do gerador

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 (60 Hz) Tier 4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Tier 4 C18 60 Hz Traseiro Direito

Tier 4 C18 60 Hz Traseiro Esquerdo

Tier 4 C18 60 Hz Dianteiro Esquerdo

Tier 4 C18 60 Hz Dianteiro Direito

Tier 4 C18 60 Hz Traseiro Direito
Tier 4 C18 60 Hz Traseiro Esquerdo
Tier 4 C18 60 Hz Dianteiro Esquerdo
Tier 4 C18 60 Hz Dianteiro Direito

360 View
360 View