C18 (50 Hz) | Gerador Diesel de 550 a 715 kVA

Grupos Geradores a Diesel C18 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
715 kVA
715 kVA
Classificação Mínima
550 kVA
550 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Combustível, Padrões de Emissões III Não Rodoviários da China
Baixo Combustível, Padrões de Emissões III Não Rodoviários da China

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 550 a 715 kVA

Os grupos geradores diesel C18 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e de alto desempenho. Produzindo energia confiável de 550 a 715 kVA a 50 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores C18 variam entre Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões e Estratégia de Combustível/Emissões Fora-de-estrada do Estágio III da China.

Vantagens

Mais de 15% kW/m2 *Classificação de standby maior a 50 Hz

Até 37% Redução da Pegada

Requer menos espaço para instalação

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Especificações de Produto para C18 (50 Hz)

Classificação Máxima 715 kVA 715 kVA
Classificação Mínima 550 kVA 550 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Combustível, Padrões de Emissões III Não Rodoviários da China Baixo Combustível, Padrões de Emissões III Não Rodoviários da China
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do Motor C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1106.36 pol³ 18.13 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Ademâ„¢A4 Ademâ„¢A4
Comprimento - Máximo 162.4 pol 4135 mm
Largura - Máxima 78.3 pol 1989 mm
Altura - Máxima 75 pol 1906 mm

C18 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor
  • Filtro de ar para serviços leves
  • Colmeia do pós-resfriador

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Sistema de Controle

  • GCCP 1.2

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto de 8 horas

Gerador

  • Proteção IP23
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Gerador e Acessórios

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Gerador do chassi A - Proteção IP21
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Centro de energia, IP22
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Painel de Controle

  • Controlador do Grupo Gerador GCCP

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Válvulas de dreno do óleo

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Sistema de Montagem

  • Os isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor incluem dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Equipamento Opcional

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de ar de elemento único

Disjuntores

  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Contatos Auxiliares do disjuntor (IEC)
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote
  • Barra de terminais de alimentação
  • Disparo em derivação para disjuntor IEC

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Painéis de Controle

  • Módulos de anunciador local e remoto
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Software de monitoramento remoto
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Módulo de E/S digital

Sistema de Controle

  • Monitores de temperatura do óleo
  • GCCP 1.5
  • Contato de Volt livre
  • Dispositivos de proteção: Relé de falha no aterramento - Relé de falha no aterramento de fuga à Terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Alarme de baixo nível de combustível; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de alto nível de combustível; Sensor de nível de combustível
  • Módulos de alarme local
  • Módulo do anunciador remoto
  • Buzina de alarme local

Sistema de Arrefecimento

  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Flange do duto do radiador

Partida/Carga

  • Baterias acima do tamanho
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregadores de bateria
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico

Sistema de Escape

  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Silenciador montado no motor
  • Kits de cotovelos de 8 e 10 pol
  • Grupo de flanges de 8 e 10 polegadas
  • Silenciadores de entrada/saída da extremidade de 10, 25 e 35

Sistema de Combustível

  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral
  • Bomba de transferência do combustível manual
  • Sistema de transferência de combustível

Gerador e Acessórios

  • Gerador do chassi LC
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Geradores extragrandes do chassi LC
  • Aquecedores de enrolamento
  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Gerador CIP do Chassi A
  • Proteção de entrada
  • Gerador CIP do chassi LC

Geral

  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Pacote UL 2200
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Certificação CSA
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Partida e Carga

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 5 A
  • Interruptor de desconexão da bateria

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador C18, Direito Traseiro

Grupo Gerador C18, Esquerdo Traseiro

Grupo Gerador C18, Direito Frontal

Grupo Gerador C18, Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Grupo Gerador C18, Direito Traseiro
Grupo Gerador C18, Esquerdo Traseiro
Grupo Gerador C18, Direito Frontal
Grupo Gerador C18, Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View