CG260-12 3.000 kW

Grupos Geradores a Gás CG260-12

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
3.333 / 3.000 ekW a 1,0pf
3.333 / 3.000 ekW a 1,0pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
43.90%
43.90%

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 3.000 kW e Carvão

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Vantagens

Cogeração até 4% Economia

Em custos de operação e propriedade devido à eficiência aprimorada

Até 25% opção de combustível misturado com hidrogênio

Permite a operação de mistura de até 25% de hidrogênio (por volume) com combustível de tubulação de gás natural.

Aproximadamente 30% Menor consumo de óleo lubrificante

levando a menores custos de serviço e intervalos de manutenção prolongados

Especificações de Produto para CG260-12

Classificação Contínua 3.333 / 3.000 ekW a 1,0pf 3.333 / 3.000 ekW a 1,0pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 43.90% 43.90%
Frequência 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
RPM 1.000 / 900 rpm 1.000 / 900 rpm
Classificação Máxima de Standby 3.333 ekW 3.333 ekW
Modelo do motor CG260-12 CG260-12
Deslocamento 12443 pol³ 203.9 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 10.2 pol 260 mm
Curso 12.6 pol 320 mm
Comprimento 315 pol 8000 mm
Largura 105 pol 2660 mm
Altura 110 pol 2794 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros

Painéis de Controle

  • TEM (Total Electronic Management, Gerenciamento Eletrônico Total)

Arrefecimento

  • conexões do flange para entrada e saída JW
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor

Obstrução no

  • Válvula de descarga do turbo de escape para o CG260-12
  • Sistema fechado de ventilação de cárter

Sistema de combustível

  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Bujões a vela da pré-câmara

Gerador

  • Conexões da barra condutora
  • Gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para o chassi base
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Queda de velocidade reativa
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Gerador de código de rede elétrica
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Partida/Carga

  • Partida do motor com ar comprimido

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG260-12 Equipamento Opcional

Arrefecimento

  • Skid CHP

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 50 Hz: Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Países Baixos

Veja como CG260-12 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

CG260-12

CG260-12