Classificação do Compartimento
Configuração | IP4X IP4X |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O Painel de Comutação de Ligação em Paralelo Cat é o complemento perfeito para controle e distribuição de energia de emergência. Modular e personalizável, ele pode ser projetado com proteção e arquitetura de controle.
Uso de projetos de arquitetura exclusivos no nível do sistema
Projetos para ambientes internos, externos e com resistência do arco
Integração de dados do sistema, representação gráfica e conexão disponível a sistemas BMS locais para acesso a todos os alarmes e status do sistema de energia de emergência.
Configuração | IP4X IP4X |
Temperatura de Operação | 35 °C/40 °C a 1 hora, opção para 0...50 °C (32...122 °F) 35 °C/40 °C a 1 hora, opção para 0...50 °C (32...122 °F) |
Larguras Padrão | 600 mm para ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500A. 750 mm para ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000A. 1.200 mm para ABB Emax2 E6 4000 - 6300A. 600 mm para ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500A. 750 mm para ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000A. 1.200 mm para ABB Emax2 E6 4000 - 6300A. |
Alturas Padrão | As alturas incluem base de 100 mm com bolsas para empilhadeiras, 1.900 mm até 3.200 A, 2.200 mm para 400, 2.200 mm para PLC e gabinetes de controle. Opção para levantamento de ponto único nos 4 cantos com olhais giratórios M10. Tamanhos padrão para transporte As alturas incluem base de 100 mm com bolsas para empilhadeiras, 1.900 mm até 3.200 A, 2.200 mm para 400, 2.200 mm para PLC e gabinetes de controle. Opção para levantamento de ponto único nos 4 cantos com olhais giratórios M10. Tamanhos padrão para transporte |
Profundidades Padrão | 300, 450 & 750 mm para controles e gabinetes PLC. 900 mm para disjuntores fixos. 1.050 mm para disjuntores removíveis 300, 450 & 750 mm para controles e gabinetes PLC. 900 mm para disjuntores fixos. 1.050 mm para disjuntores removíveis |
Resumo Técnico | O sistema modular permite quaisquer Placas de Distribuição de configuração, Centrais de Controle do Motor e gabinetes de Controle de PLC. Acomoda disjuntores fixos ou removíveis. O sistema modular permite quaisquer Placas de Distribuição de configuração, Centrais de Controle do Motor e gabinetes de Controle de PLC. Acomoda disjuntores fixos ou removíveis. |
Aplicação | LV 380…480 VCA, 50 Hz, Trifásico. LV 380…480 VCA, 50 Hz, Trifásico. |
Modos de Operação | Opções de integração de painel de comutação para sincronização de vários geradores e utilitários, compartilhamento de carga, Corte de Pico/Consumo de Pico, AMF (Automatic Mains Failure, Falha Automática da Rede), Comutação, Conexão de banco de carga, Relé de proteção etc. Opções de integração de painel de comutação para sincronização de vários geradores e utilitários, compartilhamento de carga, Corte de Pico/Consumo de Pico, AMF (Automatic Mains Failure, Falha Automática da Rede), Comutação, Conexão de banco de carga, Relé de proteção etc. |