Gerador Diesel DE1400 GC (50 Hz) 1.400 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE1400 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
1.400 kVA
1.400 kVA
Classificação Máxima
1.400 kVA
1.400 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1400 kVA

Produzindo energia confiável de 1.400 kVA, 50 Hz, nosso grupo gerador diesel DE1400 GC foi projetado para atender a aplicações de standby. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Este grupo gerador oferece um sistema com baixo consumo de combustível.

Vantagens

Aceito 100% Bloco de Carga

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Em conformidade com ISO8528-5 G3 Aceitação da Carga

Mantém a tensão e a frequência durante os eventos temporários

Especificações de Produto para DE1400 GC

Classificação Mínima 1.400 kVA 1.400 kVA
Classificação Máxima 1.400 kVA 1.400 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 400 - 415 Volts 400 - 415 Volts
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 14.0:1 14.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164.3 pol 4175 mm
Comprimento - Máximo 164.3 pol 4175 mm
Largura - Mínima 82.3 pol 1856 mm
Largura - Máxima 82.3 pol 1856 mm
Altura - Mínima 89.3 pol 2268 mm
Altura - Máxima 89.3 pol 2268 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 16393 lb 7436 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 16393 lb 7436 kg

DE1400 GC Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP1.3

Sistema de arrefecimento

  • Radiador

DE1400 GC Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE1400 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC

360 View