Gerador Diesel DE350S GC 350-450 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE350S GC (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
350 ekW
350 ekW
Classificação Mínima
350 ekW
350 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Combustível, R96/EUIIIa
Baixo Combustível, R96/EUIIIa

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 350 ekW

Os grupos geradores diesel DE350S GC foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de standby. Produzindo energia confiável de 350 ekW a 60 Hz, o grupo gerador DE350S GC com motor a diesel C9.3 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5

Vantagens

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Otimizado Combustível Consumo

Especificações de Produto para DE350S GC (60 Hz)

Classificação Máxima 350 ekW 350 ekW
Classificação Mínima 350 ekW 350 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Combustível, R96/EUIIIa Baixo Combustível, R96/EUIIIa
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor C9.3B ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C9.3B ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 4.53 pol 115 mm
Curso 5.87 pol 149 mm
Deslocamento 567.5 pol³ 9.3 l
Taxa de Compressão 16.5:1 16.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de Combustível Injeção Direta Injeção Direta
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 186.7 pol 4743 mm
Largura - Máxima 79.3 pol 2014 mm
Altura - Máxima 84 pol 2133 mm

DE350S GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C9.3B, 6 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Ar, Resfriamento e Escape

  • Filtro de ar padrão

Controle do Grupo Gerador

  • GCCP 1.1

Governador

  • ADEM A4

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE350S GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Ar, Resfriamento e Escape

  • Kit de Cotovelo de 6"
  • Sem silenciador
  • Filtro de ar de estágio único
  • Kit de Cotovelo de 6"
  • Silenciador de 5" - Atenuação de 10 dBA
  • Adaptador de escape de 5-6"
  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Silenciador de 6" - Atenuação de 25 dBA
  • Kit de cotovelo de 5"
  • Silenciador da capota

Requisitos do Alternador

  • IP Padrão @ 21 FUW Chassi A
  • Aquecedor de enrolamento

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 240 V

Certificação

  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo
  • Certificado de Conformidade

Disjuntor

  • Disjuntor de 4 Polos de 800 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 1.250 A
  • Disparo em Derivação
  • Ligação neutro-terra
  • Disjuntor de 3 Polos de 630 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 800 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Disjuntor de 4 Polos de 630 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 1.250 A
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor
  • Contatos auxiliares

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Armazenamento de Combustível

  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Emissor de nível de combustível
  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível único com contenção 01

Controle do Grupo Gerador

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • PLG Celular 4G E
  • Carregador de bateria
  • PLG Ethernet
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)
  • Monitores de temperatura do óleo
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Potenciômetro de ajuste de tensão
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • PLG Celular 4G U
  • Bateria

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE350S GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

Compartimento do DE350S GC

Compartimento do DE350S GC

Compartimento do DE350S GC

Compartimento do DE350S GC

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
Compartimento do DE350S GC
Compartimento do DE350S GC
Compartimento do DE350S GC
Compartimento do DE350S GC

360 View
360 View
360 View