Grupo Gerador
Classificação Principal | 910 ekW (1.136 kVA) 910 ekW (1.136 kVA) |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Classificação Standby | 1.000 ekW (1.250 kVA) 1.000 ekW (1.250 kVA) |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O XQ1140 oferece vários modos de operação para atender às necessidades exclusivas – mesmo que elas mudem. Incorporando dois grupos geradores a diesel C18, compatíveis com Final do Tier 4da EPA, este pacote pode oferecer potência pelos grupos geradores em paralelo, potência N+1 ou alimentação de cada grupo gerador. Essa versatilidade minimiza os custos de operação sempre com a confiabilidade e a durabilidade do XQ1140.
Configuração de Embalagem Dupla para opções de potência máxima ou reserva de redundância
Interface de tela sensível ao toque colorida gráfica montada externamente para partida remota, monitoramento do grupo gerador, operação do disjuntor e confirmações de alarme
Acesso pelo meio-fio no mesmo lado para enchimento de combustível e DEF
Classificação Principal | 910 ekW (1.136 kVA) 910 ekW (1.136 kVA) |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Classificação Standby | 1.000 ekW (1.250 kVA) 1.000 ekW (1.250 kVA) |
Motor | Cat C18 Cat C18 |
Combustível | Diesel Diesel |
Altura - Sem Reboque | 114 pol 2896 mm |
Comprimento - Sem Reboque | 480 pol 12192 mm |
Largura - Sem Reboque | 96 pol 2438 mm |
Peso com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor, sem Reboque | 50107 lb 22728 kg |
100% de Carga a 60 Hz | 66.4 gal/hr 252 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 52.4 gal/hr 198 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 38 gal/hr 144 l/hr |
100% de Carga a 60 Hz | 71.8 gal/hr 272 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 56.6 gal/hr 214 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 41 gal/hr 156 l/hr |
Potência Sonora a 7 metros (23 pés) a Todas as Classificações | 76 dB(A) 76 dB(A) |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSXQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140
Veja o Módulo de Energia Cat® XQ1140