DG100 (monofásico e trifásico) América Latina

Grupos Geradores a Gás DG100 (monofásico e trifásico) América Latina

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação de Reserva a Gás
100 ekW
100 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária

Visão Geral

Grupo Gerador de 100 ekW

Os grupos geradores com ignição a vela Cat® para aplicações de emergência estacionária fornecem soluções muito mais limpas e sustentáveis para suas necessidades de energia. A capacidade de funcionar com vários tipos de combustíveis gasosos, adaptando a troca automática de combustível e a compatibilidade com microrredes, torna esses produtos capazes de alimentar uma ampla gama de aplicações.

Especificações de Produto para DG100 (monofásico e trifásico) América Latina

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação de Reserva a Gás 100 ekW 100 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária
Tensão 208-600 208-600
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo do Motor V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC
Diâmetro Interno 4 pol 101.6 mm
Curso 3.75 pol 95.3 mm
Deslocamento 378.3 pol³ 6.2 l
Taxa de Compressão 9.8:1 9.8:1
Aspiração TCAC TCAC
Sistema de combustível Eletrônico Eletrônico
Comprimento 96 pol 2438 mm
Largura 51 pol 1295 mm
Altura 57 pol 1448 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 3007 lb 1364 kg

DG100 (monofásico e trifásico) América Latina Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP 1.2.
  • Software de monitoramento remoto

DG100 (monofásico e trifásico) América Latina Equipamento Opcional

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Sistema de combustível

  • Regulador de Gás

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Veja como DG100 (monofásico e trifásico) América Latina se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Vista Frontal Direita do DG100

Vista Frontal Esquerda do DG100

Vista Traseira Direita do DG100

Vista Traseira Esquerda do DG100

Vista Traseira Esquerda do Compartimento do DG100

Vista Traseira Direita do Compartimento do DG100

Vista Frontal Direita do DG100
Vista Frontal Esquerda do DG100
Vista Traseira Direita do DG100
Vista Traseira Esquerda do DG100
Vista Traseira Esquerda do Compartimento do DG100
Vista Traseira Direita do Compartimento do DG100