Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 30 - 1.000 A 30 - 1.000 A |
Tipo de Transferência | Transição aberta Transição aberta |
Tipo de Interruptor | Moldado Moldado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As comutações de transferência Cat® são projetadas para uma variedade de aplicações de potência de standby. Elas oferecem flexibilidade, confiabilidade e valor em um pacote compacto. A Comutação de Transferência Automática (ATS, Automatic Transfer Switch) baseada no disjuntor de transição aberta irá oferecer transferência totalmente funcional em aplicações nas quais uma perda momentânea de energia é aceitável na retransferência da emergência para a fonte de alimentação normal. A Transição Aberta Cat tipos MCCB e MCS (Marine Control System, Sistema de Controle Marítimo) de ATS também permite o teste periódico da fonte de emergência sem interromper a energia elétrica para as cargas e está disponível de 30 a 1.000 A.
Os NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 e NEMA 12 em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó durável
As alças têm uma classificação de 90� e todos os fios de controle são N° 16 AWG, tipo XLPE com uma classificação de temperatura de 125�.
também permite o teste periódico da fonte de emergência sem interromper a energia elétrica para as cargas
Faixa de Classificação | 30 - 1.000 A 30 - 1.000 A |
Tipo de Transferência | Transição aberta Transição aberta |
Tipo de Interruptor | Moldado Moldado |
Potência de Controle | 30 - 1.000 A, 2, 3 ou 4 Polos, 100% Nominal 30 - 1.000 A, 2, 3 ou 4 Polos, 100% Nominal |
Aplicação de Tensão do Sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Suporte | 100.000 A - suportar/fechar/interromper a 480 VCA 100.000 A - suportar/fechar/interromper a 480 VCA |
Testes Aplicáveis | CSA C22.2 Nº 178 certificado, IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD CSA C22.2 Nº 178 certificado, IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Disjuntor de Plástico Moldado ATC e Comutação de Transferência Automática do Interruptor de Plástico Moldado