3516E (60 Hz) | Gerador a Diesel de 2500-2750 kW

Grupos Geradores a Diesel 3516E (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.750 ekW
2.750 ekW
Classificação de Potência Primária
2.500 ekW
2.500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 2, Baixo NOx
Tier 2, Baixo NOx

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 2.500 a 2.750 kW

Os grupos geradores diesel 3516E foram desenvolvidos para atender às aplicações de standby e de alto desempenho, e correspondem aos padrões de energia. Produzindo energia confiável de 2.500 a 2.750 ekW a 60 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceitar 100% da carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador é certificado pela EPA dos EUA Apenas para Uso Estacionário de Emergência (Tier 2).

Vantagens

Economiza até 11% espaço instalado

Requer menos espaço para instalação

Pesa até 31% Menos

Menor quantidade de suporte estrutural necessária

Potência Máxima de até 55 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Especificações de Produto para 3516E (60 Hz)

Classificação de Standby 2.750 ekW 2.750 ekW
Classificação de Potência Primária 2.500 ekW 2.500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 2, Baixo NOx Tier 2, Baixo NOx
Tensão 416 a 13.800 V 416 a 13.800 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho
Classificação Máxima 2.750 ekW 2.750 ekW
Classificação Mínima 2.500 ekW 2.500 ekW
Modelo do motor 3516E, V-16, Diesel Arrefecido a Água de 4 Tempos 3516E, V-16, Diesel Arrefecido a Água de 4 Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.47 pol 215 mm
Deslocamento 4765 pol³ 78.1 l
Taxa de Compressão 14.7:1 14.7:1
Aspiração ATAAC ATAAC
Sistema de combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 Adem™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5
Comprimento - Máximo 311.9 pol 7922 mm
Largura - Máxima 104 pol 2640 mm
Altura - Máxima 131.6 pol 3342 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 40750 lb 18480 kg

3516E (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção
  • Filtro de ar

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga

Painel de Controle

  • Comunicações:
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Baixa pressão do óleo
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Volts (L-L e L-N)
  • Botão de parada de emergência
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Teste de lâmpada
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • kW/h (total)
  • Ajuste de velocidade
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr/h (total)
  • Sequência de fase do gerador
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Ampères (por fase e média)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Link de dados do módulo de acessório
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • O controlador Cat ECS inclui:
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Cat ECS 100
  • Sobrevelocidade
  • 2 saídas digitais programáveis
  • VCC
  • Frequência (Hz)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Horas de operação
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Indicação digital para:
  • Luzes do Painel
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Controles:
  • Operação de 24 VCC
  • Confirmação de alarme
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)

Sistema de arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • JWAC
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Ventilador e protetores da correia

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Bomba de escorva do combustível

Geradores e Acessórios

  • Enrolamento de forma
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Isolamento Classe H, Aumento de temperatura Classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Caixa de terminais de extensão do lado direito, conexões da barra condutora, montada na parte superior, entrada de cabos inferior
  • 6 Condutores
  • Furo de padrão NEMA

Sistema Governador

  • ADEM III

Material de Leitura

  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Óleo lubrificante
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts

Geral

  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Manutenção lado direito

3516E (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Proteção na entrada de ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar para serviço pesado

Disjuntores

  • Conexões da barra condutora
  • Conexões do freio do chassi P
  • Conexões do freio do chassi R
  • Conexões de alimentação da barra condutora opcionais
  • Fiações elétricas do disjuntor
  • Conexões do disjuntor Masterpact
  • Opções de entrada do cabo
  • 2.000, 2.500, 3.200, 4.000 A, 4 Polos, Disjuntores com classificação IEC
  • 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000 A, 3 Polos, Disjuntores com classificação IEC
  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 A, 3 Polos, Disjuntores com classificação UL-100%

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Painel de Controle

  • Opções de interface com o cliente
  • Grupo de montagem - Grampos da caixa externa
  • EMCP 4.4
  • Monitoramento de PC (Remoto e local)
  • Pressão
  • Opções do módulo de compartilhamento de carga
  • Módulos anunciadores
  • Caixa auxiliar
  • Opções de idioma
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Interruptor de aumento/redução de tensão
  • Monitoramento da temperatura do gerador

Sistema de arrefecimento

  • Tanques de compensação
  • Radiadores tipo Serpentina opcionais
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Radiadores ATAAC Opcionais

Sistema de Escape

  • Acessórios flexíveis
  • Cotovelos
  • Acessórios do flange e do escape
  • Flanges
  • Adaptadores em Y
  • Silenciadores

Sistema de combustível

  • Filtros de combustível duplos
  • Filtros primários do combustível

Geradores e acessórios

  • Transformadores de corrente diferencial - Classe 8,7 e 15 kV
  • Filtros de ar do alternador

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de pré-lubrificação manual
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão
  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes NORAD de vibração sísmica IBC
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de disco

Conectores de Alimentação

  • Conexões à terra neutras
  • Chassi 2700 e 3000
  • Grupos de aterramento

Testes/Relatórios Especiais

  • Certificações IBC
  • Relatório de teste do grupo gerador
  • Análise de vibração torcional
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Carga de teste de motor padrão
  • Teste de consumo de combustível
  • Teste de consumo do grupo gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Tampa do motor de partida
  • Motores de partida elétrica
  • Regulador de pressão do ar
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Grupo de ajuste do motor
  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A
  • Motores de partida a ar

Geral

  • Cores de tinta especiais
  • Emblema da US AID

Veja como 3516E (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador do Pacote 3516E,

Grupo Gerador do Pacote 3516E,

Grupo Gerador do Pacote 3516E,

Grupo Gerador do Pacote 3516E,

Grupo Gerador do Pacote 3516E,
Grupo Gerador do Pacote 3516E,
Grupo Gerador do Pacote 3516E,
Grupo Gerador do Pacote 3516E,