Grupo Gerador
Classificação Principal | 115 kVA 115 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
Estratégia de Combustível/Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Este grupo gerador XQP115 é compatível com o padrão de emissões do Estágio V da UE. Cada modelo oferece maior flexibilidade, alternando facilmente entre 50 e 60 Hz, o que permite que uma máquina atenda aos requisitos de carga variáveis em diversas regiões e aplicações, inclusive mineração, fabricação, óleo e gás e construção.
Maximiza o tempo de execução antes que a manutenção da rotina seja necessária
O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário
Classificação Principal | 115 kVA 115 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
Estratégia de Combustível/Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Combustível | Diesel Diesel |
Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Largura | 45 pol 1150 mm |
Altura | 82 pol 2076 mm |
Comprimento | 117 pol 2970 mm |
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor | 4579 lb 2077 kg |
100% de Carga a 50 Hz | 7.2 gal/hr 27.3 l/hr |
100% de Carga a 60 Hz | 7.4 gal/hr 28 l/hr |
75% de Carga a 50 Hz | 5.3 gal/hr 20.4 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 5.5 gal/hr 21 l/hr |
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) | 75.3 dB(A) 75.3 dB(A) |
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (60 Hz) | 78.9 dB(A) 78.9 dB(A) |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS