D200 GC C7.1 (60 HZ) | Gerador Diesel de 200 kW

Grupos Geradores a Diesel D200 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
200 ekW
200 ekW
Classificação Mínima
200 ekW
200 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 200 ekW

Produzindo energia confiável de 200 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel D200 GC foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Economiza até 18% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Testado quanto à confiabilidade por 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Peças Sobressalentes 98% Abastecimento em 24 horas

A melhor rede de suporte ao produto mundial garante que peças sobressalentes estarão prontamente disponíveis para as necessidades de manutenção e serviços

Especificações de Produto para D200 GC

Classificação Máxima 200 ekW 200 ekW
Classificação Mínima 200 ekW 200 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.31 pol 135 mm
Deslocamento 428 pol³ 7.01 l
Taxa de Compressão 16.7:1 16.7:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível Eletrônico, Common Rail Eletrônico, Common Rail
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 103.7 pol 2634 mm
Largura - Máxima 51.2 pol 1300 mm
Altura - Máxima 58.7 pol 1492 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 3917 lb 1777 kg

D200 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painéis de Controle

  • Painel de controle GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvulas
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Gerador e Acessórios do Gerador

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • 12 Condutores
  • Proteção IP23

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 24 horas integrado de parede simples

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

D200 GC Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Queda de velocidade mestra Quatrature
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Enrolamento auxiliar do Chassi Direito: alt aux 07, alt aux 08 e alt aux 10 R2273L4 SE
  • Remoção do alternador
  • Aquecedor anticondensação
  • Detecção trifásica
  • Alternador do Chassi LC opcional com proteção de isolamento litorâneo

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntores de 4 Polos de 250 A, 400 A e 630 A

Opções do Painel de Controle

  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Parada de emergência com chave
  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • Aquecedor do painel de controle
  • Carregador de bateria
  • Contatos de ajuste da velocidade
  • Contatos de Volt livre

Sistema de Controle

  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • GCCP 1.2
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Carregador de bateria estático

Sistema de Arrefecimento

  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico de nível 2

Opções de Fixação

  • Kit de instalação do silencioso
  • Remoção da bateria
  • Governador eletrônico
  • Remoção do silencioso industrial
  • Silencioso residencial

Sistemas de Combustível

  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Base deslizante compacta para grupos abertos
  • Tanque de combustível calafetado de acordo com o DEFRA
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG

Relatórios de teste

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geral

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Terminação de Energia

  • Disjuntor de 4 polos em conformidade com o IEC

Acessórios / Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D200 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D200 GC

Grupo Aberto D200 GC

Grupo Aberto D200 GC

Grupo Aberto D200 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D200 GC
Grupo Aberto D200 GC
Grupo Aberto D200 GC
Grupo Aberto D200 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View
360 View