XQ2280 (2.000 kW) para Locação, Tier 4 Final

Grupos Geradores Móveis Tier 4 Final do XQ2280

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Principal
1.825 ekW (2.280 kVA)
1.825 ekW (2.280 kVA)
Frequência
60 Hz
60 Hz
Tensão
480/277 V
480/277 V

Visão Geral

Grupo Gerador a Diesel Móvel de 1825 ekW

O módulo de energia para locação Cat® XQ2280 estende a linha de ofertas de Locação de Energia Cat que atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA.
Alimentado pelo motor Cat 3516C, o módulo de energia Cat XQ2280 fornece até 2 MW de potência de standby ou 1.825 kW de potência primária.
O XQ2280 é equipado com um sistema de controle aprimorado, projetado para reduzir o tempo de instalação e partida.
As capacidades avançadas de autonomia e monitoramento de produtos reduzem os requisitos de apoio de mão de obra no local, minimizam a exposição do operador a riscos e possibilitam a visualização, o arquivamento e a análise dos dados de desempenho e manutenção do local de modo conveniente.
O módulo é ideal em um ambiente independente, combinado a dezenas de unidades em uma solução para usina de energia, ou apoio aos sistemas de utilidades no mundo inteiro.
O Cat XQ2280 é ideal para datacenters, instalações de assistência à saúde, infraestrutura municipal, estações de tratamento de água residual e outras utilidades, pedreiras e minas e outras aplicações em larga escala.

Especificações de Produto para Tier 4 Final do XQ2280

Classificação Principal 1.825 ekW (2.280 kVA) 1.825 ekW (2.280 kVA)
Frequência 60 Hz 60 Hz
Tensão 480/277 V 480/277 V
Estratégia de Combustível/Emissões Tier 4 Final do EPA dos EUA Tier 4 Final do EPA dos EUA
Classificação Standby 2.000 ekW (2.500 kVA) 2.000 ekW (2.500 kVA)
Motor Cat® 3516C Cat® 3516C
Combustível Diesel Diesel
Largura - Sem Chassi 96 pol 2438 mm
Altura - Sem Chassi 2896 mm 114 pol
Comprimento - Sem Chassi 576 pol 14630 mm
Peso - Sem Chassi, Com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor 82000 lb 37195 kg

Tier 4 Final do XQ2280 Equipamento Padrão

Motor Diesel Cat 3516C

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Controle eletrônico do motor ADEM A4
  • Com Certificações Final do Tier 4 EPA e CARB
  • Turboalimentado e resfriado a ar-água
  • Módulo de pós-tratamento. Sistema de DEF

Alternador e Acessórios

  • Trifásico, sem escova, 12 condutores, excitado por ímã permanente
  • Chassi 1667
  • Proteção de isolamento litorâneo e aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Regulador de Tensão Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) com controle VAR/PF
  • Dimensionado para aumento de temperatura de 120 °C a temperatura ambiente de 40 °C

Painéis de Controle

  • Controlador digital montado no grupo gerador EMCP 4.4
  • Centro de Controle HMI com Tela Sensível ao Toque Colorida acessível Externamente
  • Capacidade de ligação em paralelo manual e automática

Sistema governador

  • Sistema governador elétrico ADEM™ A3

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote

Sistema de arrefecimento

  • Radiador montado com isolamento na horizontal com descarga de ar vertical pelo contêiner
  • Oferece capacidade ambiente de 43 °C em classificação Pirncipal e 500 m

Sistema de Carga/Partida

  • Carregador de bateria de 120 V, 50 A
  • Alternador de carga de 60 A
  • Mantenedor solar para baterias
  • Motores de Partida Elétrica Duplos de 24 V

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível de parede dupla de 1.050 gal (3.975 l), Listado na UL 142 e ULC 601 e em conformidade com exigências da Transport Canada, tempo de execução de 10 horas a 75% de enchimento de combustível 75% externo
  • Bomba de transferência para combustível interno e externo
  • Filtros primários do combustível (3x) com separador de água integrado
  • Conexões externas para transferência de combustível e transbordo do tanque de combustível

Distribuição

  • Acessível externamente, Isolamento de Vibração, 3200A LSIG, Listado na UL, disjuntor de 100 kAIC com proteções avançadas e medição de potência
  • Conexões da barra condutora
  • Chapa de plexigas removível com interruptor de segurança para proteção do barramento ativo

Contêiner com Isolamento Acústico

  • Contêiner de alta cubagem 48' ISO
  • O nível de ruído é de 81 dB(A) a 7 metros por SAEJ1074 medido com carga de escorva de 75%
  • Difusores de entrada de ar com isolamento acústico e cinco portas de pessoal traváveis com liberação antipânico

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo de fluxo do combustível com arrefecedor de óleo arrefecido a água
  • Tubulações para drenagem de óleo roteadas para o trilho do motor

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica
  • Garantia completa do fabricante
  • Padrões UL, NEMA, ISO e IEEE

Veja como Tier 4 Final do XQ2280 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280