Grupo Gerador Diesel DE220E0 (50 Hz) | 220 kVA

Grupos Geradores a Diesel C7.1 | DE220E0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
200 kVA
200 kVA
Classificação Máxima
22 kVA
22 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel DE220E0 | 220 kVA

Produzindo energia confiável de 220 kVA a 50 Hz, o grupo gerador DE220E0 alimentado pelo motor diesel C7.1 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado Combustível Consumo

Testado quanto à confiabilidade por mais 500 Hours (Horas)

Especificações de Produto para C7.1 | DE220E0

Classificação Mínima 200 kVA 200 kVA
Classificação Máxima 22 kVA 22 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão De 220 a 415 Volts De 220 a 415 Volts
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 427.8 pol³ 7 l
Taxa de Compressão 16.0:1 16.0:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Comprimento - Máximo 98.4 pol 2500 mm
Largura - Máxima 52 pol 1320 mm
Altura - Máxima 64 pol 1626 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 3816 lb 1731 kg

C7.1 | DE220E0 Equipamento Padrão

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP

Alternador e Acessórios

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Disjuntor, IEC, 3 Polos, instalado no painel da torre

Sistema governador

  • Sistema governador eletrônico

Sistema de arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE
  • Silencioso industrial

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível ajustado/base aberto padrão

Sistema de lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos
  • Dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante

Sistema de partida/carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C7.1 | DE220E0 Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Falha e fuga à terra
  • Parada de Emergência com chave de segurança
  • Disjuntor de 4 Polos
  • Potenciômetro de ajuste da tensão e da velocidade

Alternador e Acessórios

  • Alternador do Chassi LC
  • Alternador do Chassi LC/M
  • Aquecedor de enrolamento
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Regulador de tensão automático
  • Kit de queda de velocidade em quadratura

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico de níveis 1 e 2
  • Chassi de levantamento de ponto único
  • Embalagem para locação
  • Soquetes de forma SBOX- CEE

Alarmes e Desligamentos

  • Alarme comum
  • Desligamento por sobrecarga
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Alarme do nível de combustível baixo e desligamento
  • Alarme de alto nível de combustível

Motor

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de bateria

Sistema de combustível

  • Tanque base dimensionado para pelo menos 12 horas de funcionamento com proteção contra derramamento de 110%

Sistema de escape

  • Silencioso residencial de 25 dBA

Certificação

  • Certificado de Conformidade
  • Certificação EAC

Cobertura estendida de manutenção

  • 3, 4, 5 e 10 Anos

Veja como C7.1 | DE220E0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Traseira Direita do DE220E0 Aberto

Traseira Esquerda do DE220E0 Aberto

Dianteira Direita do DE220E0 Aberto

Dianteira Esquerda do DE220E0 Aberto

Compartimento

Compartimento

Traseira Direita do DE220E0 Aberto
Traseira Esquerda do DE220E0 Aberto
Dianteira Direita do DE220E0 Aberto
Dianteira Esquerda do DE220E0 Aberto
Compartimento
Compartimento