3516B (50 Hz) com Pacote Atualizável | Gerador Diesel de 1.750 a 2.250 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3516B (50 Hz) com Pacote Atualizável

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.250 kVA
2.250 kVA
Classificação de Potência Primária
2.000 kVA
2.000 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.750 a 2.250 kVA

Produzindo energia confiável de 1.750 kVA a 2.250 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3516B foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador oferece sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 Horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Otimizado para 8% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Especificações de Produto para 3516B (50 Hz) com Pacote Atualizável

Classificação de Standby 2.250 kVA 2.250 kVA
Classificação de Potência Primária 2.000 kVA 2.000 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 11000 V 380 a 11000 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 2.250 kVA 2.250 kVA
Classificação Mínima 1.750 kVA 1.750 kVA
Modelo do Motor 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Deslocamento 4210.64 pol 69 l
Taxa de Compressão 14.0:1 Padrão 14.0:1 Padrão
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™3 ADEM™3
Comprimento - Máximo 234.5 pol 5957 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Máxima 98.2 pol 2494 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 34460 lb 15630 kg

3516B (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Painéis de Controle

  • Controle automático/partida/parada
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Botão de parada de emergência
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Operação de 24 VCC
  • Controles:
  • Montado no gerador - Voltado para trás
  • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador de tensão da Caterpillar
  • EMCP 4.2B
  • Ajuste de velocidade
  • Confirmação de alarme
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Recurso de histograma da carga
  • Teste de lâmpada
  • Indicação digital para:
  • Telas personalizáveis -0 Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • RPM
  • Funcionalidade PLC
  • Horas de operação
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • VCC
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Volts (L-L e L-N)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Ampères (por fase e média)
  • Frequência (Hz)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Baixa pressão do óleo - Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • kVAr/h (total)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • kW/h (total)
  • Sobrevelocidade
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Parada de emergência
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Sequência de fase do gerador
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • Sobrecorrente (50 / 51)
  • Cat connect
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Comunicações:
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • 1 saída digital programável
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • Link de dados do módulo de acessório
  • 3 Entradas analógicas

Sistema de Arrefecimento

  • Norma certificada do PGS fornecida

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Rotação padrão SAE
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho

Gerador e Acessórios

  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Alta tensão:
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Enrolamento de forma
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Tensão média:
  • Furo de padrão NEMA
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Isolamento classe H, aumento de temperatura classe F a 40 °C ambiente (105 °C prime/130 °C standby)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Baixa tensão:
  • Enrolamento de forma
  • 6 Condutores
     
  • Enrolamento aleatório
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Furo de padrão NEMA

Sistema Governador

  • ADEM A3

Material de Leitura

  • Catálogo de peças

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Descarte de vapores

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Suportes antivibração (enviados soltos)

Sistema de Partida

  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos

3516B (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Controlador: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Módulo do anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de elemento único

Opções de Motor

  • Filtro de ar: [ ] Filtros de ar de elemento único [ ] Filtros de ar de elemento duplo [ ] Filtros de ar para serviços pesados
  • Carregador de bateria: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Auxiliares de partida: [ ] Aquecedor da camisa de água do motor de 220 V, 50 Hz
  • Silenciador: [ ] Grau Industrial
  • Motores de partida: [ ] Padrão [ ] Serviços pesados
  • Baterias: [ ] Padrão (1.400 CCA) [ ] Reforçada (2.800 CCA)

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Líquido Arrefecedor
  • Radiadores instalados opcionais
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão

Sistema do Cárter

  • Sistema de ventilação
  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão

Sistema de Escape

  • Adaptadores em Y
  • Flanges
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Peças de emissões limpas
  • Expansores de escape e flange
  • Acessórios flexíveis
  • Deslocamento do escape
  • Silenciadores
  • Gabinete de dosagem Tier 4
  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Cotovelos

Alternadores

  • Aumento de temperatura (acima de 40 °C ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Terminação de Energia

  • Terminação de energia: [ ] Barra Condutora [ ] Disjuntor
  • Unidade de proteção do disjuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Classificação do disjuntor: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A

Sistema de Combustível

  • Bombas de escorva do combustível (Tier 4) - Manuais ou elétricas
  • Filtro primário do combustível

Contrato de Manutenção Estendida (ESC)

  • Contrato de Manutenção Estendida (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Anos [ ] 3 Anos [ ] 5 Anos

Geral

  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)
  • Emblema da US AID

Geradores e Acessórios

  • Conversão do gerador
  • Aquecedor de enrolamento
  • Alternador do filtro de ar
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Transformadores de corrente diferencial (DCT)
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armações 1600 e 1800

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola

Conectores de Alimentação

  • Conexões à terra neutras
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Conectores de alimentação no lado direito
  • Conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Armação 2700, quatro condutores, quatro terminais
  • Cabos de aterramento entre a caixa do gerador e do terminal
  • Disjuntores de baixa tensão
  • Conectores de energia traseira

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste de consumo de combustível
  • Carga de teste de motor padrão
  • Certificação IBC
  • Certificação OSHPD
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do gerador

Partida e Carga

  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A
  • Motores de partida a ar
  • Regulador de pressão do ar
  • Motores de partida elétrica
  • Tampa do motor de partida
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como 3516B (50 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Diesel 3516B

3516B

3516B

3516B

Grupos Geradores a Diesel 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View