C18 (60 Hz) | Gerador Diesel de 455 a 600 kW

Grupos Geradores a Diesel C18 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
600 ekW
600 ekW
Classificação Mínima
455 ekW
455 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 2
Certificação do EPA dos EUA, Tier 2

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 455 - 600 ekW

Os grupos geradores diesel C18 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Produzindo energia confiável de 455 a 600 ekW a 60 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os motores são certificados Apenas para Uso de Emergência Estacionária (Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2 Fora-de-Estrada) do EPA dos EUA.

Vantagens

Mais de 15% kW/m2

Até 55% Redução da Pegada

Requer menos espaço para instalação

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Especificações de Produto para C18 (60 Hz)

Classificação Máxima 600 ekW 600 ekW
Classificação Mínima 455 ekW 455 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 2 Certificação do EPA dos EUA, Tier 2
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do Motor C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1106.4 l 18.1 pol³
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 5550 pol 218.5 mm
Largura - Máxima 80.9 pol 2056 mm
Altura - Máxima 107.8 pol 2737 mm

C18 (60 Hz) Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor
  • Filtro de ar para serviços leves
  • Colmeia do pós-resfriador

Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor
  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto de 8 horas

Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador e Acessórios

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Centro de energia, IP22
  • Gerador do chassi A - Proteção IP21
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Controle

  • GCCP 1.2

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador EMCP 4

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Válvulas de dreno do óleo

Sistema de Montagem

  • Os isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor incluem dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos
  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

C18 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Gerador

  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Aquecedor anticondensação

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Disjuntores

  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Disparo em derivação para disjuntor IEC
  • Barra de terminais de alimentação
  • Contatos Auxiliares do disjuntor (IEC)
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Módulos de anunciador local e remoto
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Módulo de E/S digital

Sistema de Controle

  • Módulos de alarme local
  • Contato de Volt livre
  • Buzina de alarme local
  • Módulo do anunciador remoto
  • Monitores de temperatura do óleo
  • Dispositivos de proteção: Relé de falha no aterramento - Relé de falha no aterramento de fuga à Terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Alarme de baixo nível de combustível; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de alto nível de combustível; Sensor de nível de combustível
  • GCCP 1.5

Sistema de Arrefecimento

  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Flange do duto do radiador

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregadores de bateria
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Baterias acima do tamanho
  • Alternador de carga

Sistema de Escape

  • Grupo de flanges de 8 e 10 polegadas
  • Kits de cotovelos de 8 e 10 pol
  • Silenciador montado no motor
  • Silenciadores de entrada/saída da extremidade de 10, 25 e 35
  • Protetores do coletor e do turbocompressor

Sistema de Combustível

  • Bomba de transferência do combustível manual
  • Sistema de transferência de combustível
  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral

Geral

  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Certificação CSA
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Pacote UL 2200
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries

Gerador e Acessórios

  • Aquecedores de enrolamento
  • Gerador CIP do Chassi A
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Gerador do chassi LC
  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Proteção de entrada
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Geradores extragrandes do chassi LC

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Partida e Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 5 A

Veja como C18 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

C18 Direito Traseiro

C18 Esquerda Traseira

C18 Direito Frontal

C18 Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

C18 Direito Traseiro
C18 Esquerda Traseira
C18 Direito Frontal
C18 Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View