Especificações do Grupo Gerador
Classificação Contínua | 2.480 ekW a 1 pf 2.480 ekW a 1 pf |
Tipo de Combustível | Gás Natural Gás Natural |
Eficiência Elétrica Máxima | 42.40% 42.40% |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
CHP2500 é um compartimento padronizado para motores Cat® G3520H movidos a gás natural com 2,5 MW nominais, com gerador de 4.160 V nominais para aplicações CHP. Em aplicações CHP, os conjuntos de gerador a gás Cat oferecem simultaneamente eletricidade para cargas elétricas e energia térmica dadas as exigências térmicas de uma fábrica. A Caterpillar oferecerá aos clientes soluções CHP completas que eliminam a necessidade de terceirizar a engenharia ou o gerenciamento de projetos.
Maior eficiência elétrica associada a intervalos de manutenção estendidos aumenta o tempo de atividade e reduz os custos
Solução de fábrica combinada oferecendo simultaneamente 42,4% de eficiência de eletricidade em busca de cargas elétricas e 42,3% de eficiência térmica para demandas energéticas de calor.
Projetado e construído tendo em vista a robustez, a segurança e a capacidade de transporte. Como acarretar a facilidade de instalação e reduzir o prazo de implementação de projetos CHP.
Classificação Contínua | 2.480 ekW a 1 pf 2.480 ekW a 1 pf |
Tipo de Combustível | Gás Natural Gás Natural |
Eficiência Elétrica Máxima | 42.40% 42.40% |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Modelo do Motor | G3520H G3520H |
Deslocamento | 5956 pol³ 97.5 l |
Aspiração | TA TA |
Diâmetro Interno | 6.7 pol 170 mm |
Curso | 8.5 pol 215 mm |
Sistema de combustível | Válvula de Controle de Combustível Eletrônica Válvula de Controle de Combustível Eletrônica |
Tipo de Governador | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
Taxa de Compressão | 11.1 11.1 |
Comprimento | 302 pol 7668 mm |
Largura | 86 pol 2173 mm |
Altura | 97 pol 2473 mm |
Peso Seco - Grupo Gerador | 54675 lb 25285 kg |
Peso | 168000 lb 76200 kg |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Vista do Compartimento de Gás CHP2500 Aberto
Compartimento de Gás CHP2500
Compartimento de Gás CHP2500
Compartimento de Gás CHP2500
Vista do Compartimento de Gás CHP2500 Aberto
Vista do Compartimento de Gás CHP2500 Aberto
Vista do Compartimento de Gás CHP2500 Aberto
Vista do Compartimento de Gás CHP2500 Aberto
Compartimento de Gás CHP2500
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
CHP
Vídeo Geral de Animação do Contêiner