Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 200-5.000 A 200-5.000 A |
Tipo de Transferência | Isolação da derivação, Transição fechada Isolação da derivação, Transição fechada |
Tipo de Interruptor | Disjuntor Disjuntor |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As comutações de transferência Cat são projetadas para uma variedade de aplicações de potência de standby. Elas oferecem flexibilidade, confiabilidade e valor em um pacote compacto. Uma Comutação de Isolamento Automática da Derivação (ATS) fornece transferência totalmente funcional em aplicações nas quais o fornecimento de energia de emergência para cargas essências deve ser mantido em todos os momentos, sem interrupção. Esse tipo de design permite a inspeção, manutenção ou substituição dos mecanismos da comutação de energia sem interrupção dos serviços elétricos. A ATS de Isolação da Derivação Baseada em Disjuntor está disponível de 200 A a 5.000 A.
Capacidade de resistência total de curto ciclo de 30 ciclos, classificação de curto ciclo de 85 kA no disjuntor de potência
As alças têm uma classificação de 90� e todos os fios de controle são N° 16 AWG, tipo XLPE com uma classificação de temperatura de 125�.
As dobradiças têm pinos de articulação removíveis para facilitar a remoção da porta e são fornecidas com travas com cadeado.
Faixa de Classificação | 200-5.000 A 200-5.000 A |
Tipo de Transferência | Isolação da derivação, Transição fechada Isolação da derivação, Transição fechada |
Tipo de Interruptor | Disjuntor Disjuntor |
Potência de Controle |
200-5.000 A, 2, 3, 4 polos 100% classificado como curto 200-5.000 A, 2, 3, 4 polos 100% classificado como curto |
Aplicação de Tensão do Sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Suporte de tempo | 85.000 por 30 ciclos 85.000 por 30 ciclos |
Suporte | 100 kAIC a 600 V, 3 ciclos 100 kAIC a 600 V, 3 ciclos |
Testes Aplicáveis |
CSA C22.2 N° 178 certificado UL 1008 listado até 3.200 A 4.000 A, e 5.000 A UL 891 listado CSA C22.2 N° 178 certificado UL 1008 listado até 3.200 A 4.000 A, e 5.000 A UL 891 listado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.