Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 200 a 5.000 A 200 a 5.000 A |
Tipo de Transferência | Transição Aberta Transição Aberta |
Tipo de Interruptor | Disjuntor Disjuntor |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As comutações de transferência Cat® são projetadas para uma variedade de aplicações de potência de standby. Elas oferecem flexibilidade, confiabilidade e valor em um pacote compacto. A Comutação de Transferência Automática (ATS, Automatic Transfer Switch) baseada no interruptor da caixa de força de transição aberta irá oferecer transferência totalmente funcional em aplicações nas quais uma perda momentânea de energia é aceitável na retransferência da emergência para a fonte de alimentação normal. A ATS baseada no interruptor da caixa de força Cat também permite o teste periódico da fonte de emergência sem interromper a energia elétrica para as cargas e está disponível de 200 a 5.000.
Tempos de comutação mais rápidos disponíveis (<3 ciclos), capacidade total de suporte de curto ciclo de 60 ciclos
As alças têm uma classificação de 90� e todos os fios de controle são N° 16 AWG, tipo XLPE com uma classificação de temperatura de 125�.
As dobradiças têm pinos de articulação removíveis para facilitar a remoção da porta e são fornecidas com travas com cadeado
Faixa de Classificação | 200 a 5.000 A 200 a 5.000 A |
Tipo de Transferência | Transição Aberta Transição Aberta |
Tipo de Interruptor | Disjuntor Disjuntor |
Potência de Controle |
Suporte Fixo 200 - 3.200 A, 2, 3 ou 4 Polos Desligamento 200 - 5.000 A, 2, 3, 4 polos Suporte Fixo 200 - 3.200 A, 2, 3 ou 4 Polos Desligamento 200 - 5.000 A, 2, 3, 4 polos |
Aplicação de Tensão do Sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Suporte de tempo | 85.000 por 30 ciclos 85.000 por 30 ciclos |
Suporte | 100.000 A - suportar/fechar/interromper a 600 VCA 100.000 A - suportar/fechar/interromper a 600 VCA |
Testes Aplicáveis |
CSA C22.2 No. 178 certificado IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD CSA C22.2 No. 178 certificado IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Disjuntor ATC e Comutação de Transferência Automática do Interruptor da Caixa