D250 GC C9 (60 Hz) | Gerador Diesel de 250 kW

Grupos Geradores a Diesel D250 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
250 eKW
250 eKW
Classificação Mínima
250 eKW
250 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Emergência Estacionária da EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 250 ekW

Produzindo energia confiável de 250 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel D250 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Os grupos geradores D250 GC foram feitos para os padrões de emissões de Emergência Estacionária (Tier 3) da EPA.

Vantagens

Economiza até 28% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Pesa até 23% Menos

Manuseio mais fácil, menos reforço estrutural necessário para suportar o peso do grupo gerador

Padrão 105 °C Aumento de Temperatura do Alternador

Atende a quase todas as especificações; garante uma vida útil longa do alternador

Especificações de Produto para D250 GC

Classificação Máxima 250 eKW 250 eKW
Classificação Mínima 250 eKW 250 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível Emergência Estacionária da EPA dos EUA Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor Cat® C9 Em linha 6, diesel de 4 ciclos Cat® C9 Em linha 6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 4.4 pol 112 mm
Curso 5.9 pol 149 mm
Deslocamento 538 pol³ 8.8 l
Taxa de Compressão 16.3:1 16.3:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível HEUI HEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 155.5 pol 3950 mm
Largura - Mínima 56.3 pol 1430 mm
Largura - Máxima 56.7 pol 1440 mm
Altura - Mínima 67.2 pol 1706 mm
Altura - Máxima 86.7 pol 2202 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 5324.2 lb 2415 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar - Sem recipiente, descartável
  • Colmeia do pós-resfriador
  • Turbocompressor

Painel de Controle

  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Visor de nível do radiador
  • Ventilador e comando do ventilador com protetores
  • Termostatos e alojamento
  • Válvula de drenagem do líquido arrefecedor
  • Radiador, conjunto montado

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário, rosqueado
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142

Grupo Gerador

  • Testado de fábrica de acordo com as especificações de projeto em condições de plena carga
  • Sistema completo projetado e construído na fábrica com certificação ISO 9001:2000
  • Todos os dispositivos de proteção e funções de controle são simulados e verificados.

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Fácil acesso a AVR e terminais
  • Sistema de isolamento, Classe H
  • Sem escova, 2/3 de inclinação autoexcitada (600 V usam Excitação interna (IE))
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Caixa do terminal, revestimento IP22 THS, entrada de cabo inferior
  • 12 Condutores
  • Proteção contra vento padrão para ambientes não hostis com umidade relativa de 95%
  • Proteção IP23

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Óleo lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Reservatório do óleo raso
  • Filtro de óleo rosqueado
  • Descarte de vapores para a frente do radiador
  • Arrefecedor de óleo
  • Dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Proteção

  • Desligamento de Segurança - Sobrevelocidade
  • Desligamento de segurança - Temperatura alta da água
  • Desligamento de segurança - Baixa pressão do óleo

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 A

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Catálogo de peças

D250 GC Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar (Sem Recipiente, descartável)

Bases, Montagem e Tanques de Combustível

  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Alarme audiovisual de combustível (@90% do nível de combustível)
  • Base Ampla - Estrado
  • Tubulação de abastecimento do tanque de combustível e tampa travável

Disjuntor

  • 400A LS/I
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • Contatos auxiliares
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I

Sistema de Controle

  • Liberação por torção, botão Vermelho de parada de emergência
  • Hardware de monitoramento remoto do Product Link
  • Anunciador de 16 luzes NFPA 99/110
  • Contatos de Volt livre
  • Relé de falha de aterramento
  • 20A GFCI (Interruptor do Circuito contra Falha de Aterramento, Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Grupo de alarme sonoro
  • Centro de Carga de 100 A

Compartimentos

  • Parada de Emergência
  • Luzes CA e CC de Origem
  • Compartimento com isolamento acústico de Nível 2 (Branco)

Sistema de Escape

  • Silenciador de 6" - Atenuação de 25 dBA
  • Conexão de escape flexível
  • Protetores do coletor e do turbocompressor

Gerador

  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor de enrolamento

Sistema de Partida

  • Conjunto de bateria padrão: 1.000 CCA, 90 A/h.
  • Carregador de bateria (Certificação UL)
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Certificação CSA
  • Cobertura Estendida de Manutenção
  • Relatório de teste do gerador
  • Certificação UL2200

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D250 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D300 GC

Grupo Aberto D300 GC

Grupo Aberto D300 GC

Grupo Aberto D300 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D300 GC
Grupo Aberto D300 GC
Grupo Aberto D300 GC
Grupo Aberto D300 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View