C18 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia | Gerador Diesel de 600 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE500 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
500 kVA
500 kVA
Classificação Mínima
500 kVA
500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Índia CPCB/MoEF
Índia CPCB/MoEF

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 500 kVA

Os grupos geradores diesel C18 foram desenvolvidos para atender às aplicações primárias. Produzindo energia confiável de 500 a 500 kVA a 50 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceitando 100% da carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores são certificados para a mais recente Estratégia de Emissões/Combustível dos padrões de emissões CPCB IV+ da Índia.

Vantagens

Projetado especificamente para a Índia Regulamentação

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Especificações de Produto para DE500 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia

Classificação Máxima 500 kVA 500 kVA
Classificação Mínima 500 kVA 500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Índia CPCB/MoEF Índia CPCB/MoEF
Tensão 415 V 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Principal Principal
Modelo do Motor C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel de Quatro Tempos C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1106.4 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 18:1 18:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia Equipamento Padrão

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador

Sistema de Escape

  • Saída do flange de escape

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • Projeto e fonte locais
  • GCCP 1.3

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

DE500 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar reforçado

Veja como DE500 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

C18 Esquerdo Frontal

C18 Esquerda Traseira

C18 Direito Traseiro

C18 Direito Frontal

C18 Esquerdo Frontal
C18 Esquerda Traseira
C18 Direito Traseiro
C18 Direito Frontal