3516B (50 Hz) Somente no Mercado da Índia | Gerador Diesel de 2.000 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3516B (50 Hz) Somente no Mercado da Índia

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
2.250 kVA
2.250 kVA
Classificação Mínima
2.000 kVA
2.000 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

GRUPO GERADOR A DIESEL 2.250 KVA

Produzindo energia confiável de 2.000 a 2.250 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3516B foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e prime. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.

Vantagens

Otimizado para 8% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Projetado especificamente para a Índia Região

Conectividade Remota Monitoramento

*adicional opcional

Especificações de Produto para 3516B (50 Hz) Somente no Mercado da Índia

Classificação Máxima 2.250 kVA 2.250 kVA
Classificação Mínima 2.000 kVA 2.000 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão Tensão - Baixa (415 V), Média e Alta Tensão Tensão - Baixa (415 V), Média e Alta Tensão
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do Motor 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Deslocamento 4210.6 pol 69 l
Taxa de Compressão 14.0:1 14.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™3 ADEM™3
Comprimento - Máximo 234.4 pol 5953 mm
Largura - Máxima 234.4 pol 5953 mm
Altura - Máxima 94.9 pol 2410 mm

3516B (50 Hz) Somente no Mercado da Índia Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Radiador ou trocador de calor

Painel de Controle

  • EMCP 4.2

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3516B (50 Hz) Somente no Mercado da Índia se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Diesel 3516B

Grupos Geradores a Diesel 3516B

Grupos Geradores a Diesel 3516B

Grupos Geradores a Diesel 3516B

Grupos Geradores a Diesel 3516B
Grupos Geradores a Diesel 3516B
Grupos Geradores a Diesel 3516B
Grupos Geradores a Diesel 3516B