Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 40 a 3.000 A 40 a 3.000 A |
Tipo de Transferência | Transição Aberta/Fechada Transição Aberta/Fechada |
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As comutações de transferência Cat® são projetadas para uma variedade de aplicações de potência de standby. Elas oferecem flexibilidade, confiabilidade e valor em um pacote compacto. A Comutação de Transferência Automática (ATS, Automatic Transfer Switch) baseada no contator de transição aberta e retardada irá oferecer transferência totalmente funcional em aplicações nas quais uma perda momentânea de energia é aceitável durante a transferência e retransferências entre a fonte de alimentação normal e de emergência.
A ATS baseada em contator de transição fechada foi projetada para atender às necessidades da aplicação nas quais a energia de reserva de emergência é necessária sem perda momentânea de potência, conectando ambas as fontes antes que a transferência ocorra. A transição fechada também permite o teste periódico da fonte de energia de emergência sem interromper a energia elétrica para as cargas.
em um pacote compacto
permite o teste periódico da fonte de energia de emergência sem interromper a energia elétrica para as cargas
Faixa de Classificação | 40 a 3.000 A 40 a 3.000 A |
Tipo de Transferência | Transição Aberta/Fechada Transição Aberta/Fechada |
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Potência de Controle |
Montado na Parede 40 - 600 A, 2 ou 3 Polos Suporte de Piso 600 A, 4 Polos e 800 - 1.200 A, 2, 3 ou 4 Polos Montado na Parede 40 - 600 A, 2 ou 3 Polos Suporte de Piso 600 A, 4 Polos e 800 - 1.200 A, 2, 3 ou 4 Polos |
Contatores de Duas Posições | Contatores de duas posições 40 - 400 A Contatores de duas posições 40 - 400 A |
Contatores de Três Posições | Contatores de três posições 40 - 1.200 A Contatores de três posições 40 - 1.200 A |
Aplicação de Tensão do Sistema | Até 600 VCA, 50/60 Hz Até 600 VCA, 50/60 Hz |
Testes Aplicáveis | Listado na UL 1008, CSA C22.2 Nº178 certificado, IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD Listado na UL 1008, CSA C22.2 Nº178 certificado, IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.