3516C (60 Hz) | Gerador Diesel de 1.650 a 2.500 kW

Grupos Geradores a Diesel 3516C (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.500/2.250/2.000 ekW
2.500/2.250/2.000 ekW
Classificação de Potência Primária
2.250/2.045/1.825 ekW
2.250/2.045/1.825 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 2
Certificação do EPA dos EUA, Tier 2

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.650 - 2.500 ekW

Produzindo energia confiável de 1.825 a 2.500 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel 3516B foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores 3516C são certificados Apenas para Uso de Emergência Estacionária (Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2 Fora-de-Estrada) do EPA dos EUA e Baixo Consumo de Combustível.

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 Horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

BMEP 17% Menor que Outras Marcas

Oferece excelente capacidade de carga de bloco e durabilidade

Especificações de Produto para 3516C (60 Hz)

Classificação de Standby 2.500/2.250/2.000 ekW 2.500/2.250/2.000 ekW
Classificação de Potência Primária 2.250/2.045/1.825 ekW 2.250/2.045/1.825 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 2 Certificação do EPA dos EUA, Tier 2
Tensão 380 a 13.800 Volts 380 a 13.800 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 2.500 ekW 2.500 ekW
Classificação Mínima 1.650 ekW 1.650 ekW
Modelo do Motor 3516C, ATAAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516C, ATAAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Curso - HD 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 4764.73 pol 78 l
Taxa de Compressão 14.7:1 14.7:1
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™3 ADEM™3
Comprimento - Mínimo 284.6 pol 7229 mm
Comprimento - Máximo 295.1 pol 7495 mm
Largura - Mínima 93.7 pol 2379 mm
Largura - Máxima 101.2 pol 2569 mm
Altura - Mínima 116.5 pol 2958 mm
Altura - Máxima 118.5 pol 3009 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 35880 lb 16275 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 38780 lb 17590 kg

3516C (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Painéis de Controle

  • Comunicações:
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • 1 saída digital programável
  • Controle automático/partida/parada –
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Operação de 24 VCC
  • Controles:
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador de tensão da Caterpillar (IVR). O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx. Limitador e monitor do diodo excitador
  • Confirmação de alarme
  • Cat connect
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Sobrecorrente (50 / 51)
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Cat ECS 100
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • Botão de parada de emergência
  • Ajuste de velocidade
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Recurso de histograma da carga
  • Teste de lâmpada
  • Funcionalidade PLC
  • Telas personalizáveis -0 Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Indicação digital para:
  • Horas de operação
  • RPM
  • VCC
  • Frequência (Hz)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Volts (L-L e L-N)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Ampères (por fase e média)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Fator de potência (por fase e média)
  • kW/h (total)
  • kVAr/h (total)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Sobrevelocidade
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Parada de emergência
  • Baixa pressão do óleo
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Sequência de fase do gerador
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Potência invertida (kW) (32)

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Proteção IP23

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Cat ECS

Sistema de Arrefecimento

  • Norma certificada do PGS fornecida

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível

Geral

  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Manutenção lado direito
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Rotação padrão SAE

Gerador e Acessórios

  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Baixa tensão:
  • Furo de padrão NEMA
  • Tensão média:
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • 6 Condutores
  • Enrolamento aleatório
  • Enrolamento de forma
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Isolamento Classe H, Aumento de temperatura Classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Alta tensão:
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior

Sistema Governador

  • ADEM A3

Material de Leitura

  • Catálogo de peças

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Descarte de vapores
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração (enviados soltos)
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador

Sistema de Partida

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Bateria e suporte da bateria com cabos

3516C (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.4

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Gerador

  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Aquecedor anticondensação

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido Arrefecedor
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão
  • Radiadores instalados opcionais
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Medidores do interruptor do nível de água

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Sistema do Cárter

  • Válvula de alívio de explosão
  • Sistema de ventilação
  • Sem válvulas de alívio de explosão

Painéis de Controle

  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Módulo de E/S digital
  • Monitoramento da temperatura e proteção do gerador
  • Software de monitoramento remoto

Montagem

  • Suportes antivibração de borracha
  • Isolantes IBC

Sistema de Escape

  • Adaptadores em Y
  • Acessórios flexíveis
  • Deslocamento do escape
  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Cotovelos
  • Expansores de escape e flange
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Gabinete de dosagem Tier 4
  • Flanges
  • Silenciadores
  • Peças de emissões limpas

Partida/Carga

  • Baterias acima do tamanho
  • Carregadores de bateria
  • Alternador de carga
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso
  • Sistema de partida para serviço pesado

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Geral

  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Pacote UL 2200
  • Certificação CSA
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados
  • Emblema da US AID
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL

Geradores e Acessórios

  • Alta tensão: 12.470, 13.200, 13.800 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Alta tensão: 6.300, 6.600, 6.900 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Tensão baixa/média: 380, 440, 480, 600 V, 1.800 rpm trifásico. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Tensão baixa / média: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 1.600, 1.800
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Conversão do gerador
  • Kit do aquecedor de enrolamento
  • Alternador do filtro de ar

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão
  • Bombas de pré-lubrificação

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC

Conectores de Alimentação

  • Cabos de aterramento entre a caixa do gerador e do terminal
  • Conexões à terra neutras
  • Conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Conectores de alimentação no lado direito
  • Armação 2700, quatro condutores, quatro terminais
  • Conectores de energia traseira
  • Disjuntores de baixa tensão

Testes/Relatórios Especiais

  • Certificação IBC
  • Teste de consumo de combustível
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Certificação OSHPD
  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Carga de teste de motor padrão
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense

Partida e Carga

  • Regulador de pressão do ar
  • Tampa do motor de partida
  • Motores de partida a ar
  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A
  • Motores de partida elétrica
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Dispositivo de ajuste do motor

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como 3516C (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Diesel 3516C

Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Direito

Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Esquerdo

Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Frontal Esquerdo

Grupos Geradores a Diesel 3516C
Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Direito
Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Esquerdo
Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Frontal Esquerdo

360 View