DE450 GC (50 Hz) | Gerador Diesel de 450 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE450 GC (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
450 kVA
450 kVA
Classificação Mínima
450 kVA
450 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 450 kVA

Produzindo energia confiável de 450 kW a 50 Hz, o grupo gerador DE450 GC alimentado pelo motor diesel C13 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Otimizado para 5% Menor Consumo de Combustível

Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos

Especificações de Produto para DE450 GC (50 Hz)

Classificação Máxima 450 kVA 450 kVA
Classificação Mínima 450 kVA 450 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor C13 6 em linha, diesel de 4 ciclos C13 6 em linha, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Deslocamento 763 pol³ 12.5 l
Taxa de Compressão 15.8:1 15.8:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 122 pol 3100 mm
Largura - Máxima 52.7 pol 1338 mm
Altura - Máxima 83.4 pol 2129 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 6402 lb 2904 kg

DE450 GC (50 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • Cat® C13 6 cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Painéis de Controle

  • GCCP 1.1

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 3 Polos
  • Ligação neutro-terra
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos
  • Dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE450 GC (50 Hz) Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Potenciômetros de ajuste de velocidade e tensão
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergência

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 4 Polos
  • Contatos auxiliares
  • Disjuntor com cadeado
  • Carregador de bateria
  • Bateria úmida

Alternador

  • Aquecedor de enrolamento
  • AVR

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de Combustível para 8 Horas de Parede Única com Retenção de Derramamento
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarmes de nível de combustível baixo e alto

Sistema de Escape

  • Silencioso industrial
  • Silencioso com Atenuação de 10 dBA

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar de estágio único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Certificações

  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação EAC

Cobertura estendida de manutenção

  • 3, 4, 5 e 10 Anos

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE450 GC (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

Compartimento do DE450 GC

Compartimento do DE450 GC

DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
Compartimento do DE450 GC
Compartimento do DE450 GC

360 View
360 View