Grupo Gerador
Classificação Principal | 550 kVA 550 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
Estratégia de Combustível/Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O grupo gerador XQP550 é compatível com o padrão de emissões do Estágio V da UE. Um recurso exclusivo é a introdução da tecnologia de acionamento do ventilador da embreagem, na qual o ventilador já não precisa funcionar continuamente na velocidade e potência totais. Isso economiza combustível adicional e reduz os ruídos de saída; um recurso ideal durante a operação em cargas mais baixas, em temperaturas mais frias e, mais importante que tudo, à noite, quando os níveis de ruído são mais notórios.
O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário
Tempo de execução prolongado fornecido pela transição do tanque base para o tanque a granel externo
Maximiza o tempo de execução antes que a manutenção da rotina seja necessária
Classificação Principal | 550 kVA 550 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
Estratégia de Combustível/Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Motor | Cat® C18 Cat® C18 |
Combustível | Diesel Diesel |
Largura | 80.3 pol 2040 mm |
Altura | 90.5 pol 2434 mm |
Comprimento | 213.3 pol 5420 mm |
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor | 14860 lb 6740 kg |
100% de Carga a 60 Hz | 34.3 gal/hr 129.7 l/hr |
100% de Carga a 50 Hz | 33.4 gal/hr 126.3 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 26.13 gal/hr 98.8 l/hr |
75% de Carga a 50 Hz | 24.9 gal/hr 94.5 l/hr |
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) | 79.19 79.19 |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS