Gerador Diesel de 1.230 a 1.500 kW | 3512B (60 Hz)

Grupos Geradores a Diesel 3512B (60 Hz) de 1.500 kW com Pacote Atualizável

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.500/1.400 kW
1.500/1.400 kW
Classificação de Potência Primária
1.360/1.275 kW
1.360/1.275 kW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.230 - 1.500 ekW

Nossos geradores diesel industriais produzem potência confiável de 1.230 a 1.500 kW a 60 Hz. Os grupos geradores diesel 3512B foram feitos para fornecer soluções de energia contínua para suas operações comerciais, bem como para fornecer energia de emergência e standby. Os motores diesel podem ser ligados em paralelo e atendem a aplicações principais Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os geradores Cat® estão disponíveis em configurações de baixo consumo de combustível e emissões reduzidas.
Perguntas Frequentes
P. Podemos queimar HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) neste gerador para ajudar a atingir nossas metas de Sustentabilidade?
R. Sim, o 3512B pode queimar HVO para ajudar a reduzir as emissões.
P. O gerador Cat atende aos requisitos de partida de 10 segundos?
R. Sim, com a configuração adequada, nossos geradores são capazes de partida em 10 segundos para atender a necessidades de emergência ou requisitos do cliente.
P. Este gerador está em conformidade com as diretrizes da ISO 8528?
R. Sim, o 3512B, assim como todos os nossos geradores, é testado de acordo com as etapas de carga descritas na ISO 8528, Parte 5.
P. Este gerador é ruidoso?
R. Oferecemos diversas opções de isolamento acústico, incluindo silenciosos e compartimentos com atenuação sonora para muitos de nossos geradores, a fim de reduzir os níveis de dB(A).
P. Onde posso obter peças de reposição para um gerador Cat?
R. Peças de reposição estão disponíveis em revendedores Cat em mais de 200 países no mundo todo.

Vantagens

Enviado

Os geradores Cat® são sistemas de energia totalmente integrados que fornecem energia contínua para data centers, instalações de saúde ou qualquer lugar onde seja necessária energia confiável

Horas de operação globais

- Tecnologias para geradores líder do setor

- A BMEP (Brake Mean Effective Pressure, Pressão Média Efetiva do Freio) é 18% menor do que em outras marcas, o que significa que o gerador Cat oferece capacidade de carga de bloco e durabilidade superiores

Menor que Outras Marcas

– Suporte no mundo todo com 1.800 filiais de revendedores operando em 200 países. Obtenha suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo

Especificações de Produto para 3512B (60 Hz) de 1.500 kW com Pacote Atualizável

Classificação de Standby 1.500/1.400 kW 1.500/1.400 kW
Classificação de Potência Primária 1.360/1.275 kW 1.360/1.275 kW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 480 V 380 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 1.500 kW 1.500 kW
Classificação Mínima 1.230 kW 1.230 kW
Modelo do Motor 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Deslocamento 51.8 pol³ 3161.03 l
Taxa de Compressão 14:1 Padrão 15,5:1 HD 14:1 Padrão 15,5:1 HD
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível Unidade de Injeção Eletrônica Unidade de Injeção Eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Comprimento - Máximo 207.8 pol 5279 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Máxima 94.9 pol 2409 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 24297 lb 11021 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 24959 lb 11321 kg

3512B (60 Hz) de 1.500 kW com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Sistema de Controle

  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão

Painel de Controle

  • VCC
  • Operação de 24 VCC
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • kW/h (total)
  • Ampères (por fase e média)
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Confirmação de alarme
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Controle automático/partida/parada
  • Controles:
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr/h (total)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Teste de lâmpada
  • Horas de operação
  • Sobrecorrente (50/51)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Comunicações:
  • 6 entradas digitais programáveis
  • RPM
  • Acionamento do ciclo do motor
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui recurso de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Indicação digital para:
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Ajuste de velocidade
  • Botão de parada de emergência
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Baixa pressão do óleo
  • EMCP 4.2B
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Sobrevelocidade
  • Frequência (Hz)
  • Parada de emergência
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador de tensão da Caterpillar (IVR)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Sequência de fase do gerador
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Subtensão/sobretensão (27/59)

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar. (Não incluído com os pacotes sem radiador, SF44CTS instalado, radiadores enviados soltos ou trocadores de calor)
  • Ventilador e protetores da correia
  • JWAC
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Sensores do nível do líquido arrefecedor (não incluídos com os pacotes sem radiador)

Obstrução no

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geradores e Acessórios

  • Isolamento Classe H NEMA
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Excitação interna (IE) ou Excitação de Ímã Permanente (PMG)
  • LV
  • 6 Condutores
  • Modelos de 60 Hz: Furo de padrão NEMA
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Enrolamento aleatório

Sistema Governador

  • Governador isócrono Woodward 2301A

Sistema de Lubrificação

  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Alternador de Carga de 50 A

Geral

  • Rotação padrão SAE
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Serviço do lado direito

3512B (60 Hz) de 1.500 kW com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de Ar: inclui indicador de serviço e filtro de elemento único Cat instalados
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar de estágio único

Painéis de Controle

  • Cat Connect (é necessário escolher um)
  • Módulo RTD (Resistance Temperature Detector, Detector de Temperatura de Resistência) - pode selecionar um
  • Monitoramento do modbus dos pacotes
  • Primeiro anunciador local
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Equipamento de rede CAN2
  • Anunciador remoto personalizado
  • Pacote de E/S discreta de localidade
  • Porta do painel anti-vandalismo

Sistema de Arrefecimento

  • Arranjos do radiador opcional
  • Vareta de nível de água
  • Líquido Arrefecedor

Sistema de Controle

  • Monitoramento da temperatura do gerador

Sistema de Escape

  • Adaptadores de escape em formato de Y
  • Cotovelos de escape
  • Silenciadores
  • Acessórios flexíveis
  • Flange de escape e expansores

Geradores e Acessórios

  • Controle do aquecedor de enrolamento
  • Conversão do gerador
  • Aquecedor de enrolamento

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bomba do reservatório manual de pré-lubrificação
  • Bomba do reservatório de pré-lubrificação elétrica
  • Óleo de lubrificação

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório TVA do gerador padrão
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório TVA do gerador personalizado
  • Análise de vibração torcional
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Carga de teste de motor padrão
  • Relatório de teste do gerador
  • Carga de teste de motor padrão
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste consumo de combustível do gerador

Geral

  • Dispositivos auxiliares de arranque

Sistema do Cárter

  • Sistema de ventilação
  • Sistemas de proteção

Baterias e Alojamento da Bateria

  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Carregadores de bateria - 10, 20 e 35 A

Sistemas de Conexão de Energia

  • Grupos de detecção de tensão e corrente EMCP
  • Conexões de energia do disjuntor
  • Barras condutoras das colunas centrais

Disjuntor - Pacotes LV

  • Conexões de alimentação no lado direito
  • Disjuntores operados eletronicamente

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Discos isolantes de baixa eficiência

Conectores de Alimentação

  • Baixa tensão - Disjuntores montados no pacote
  • Baixa tensão - Geradores de armação 1400 e 1600
  • Disjuntores operados eletricamente
  • Baixa tensão - Opções de conexão de potência

Sistema de Partida/Carga

  • Grupos de fiação do aquecedor da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 35 A
  • Carregador de Bateria de 20 A
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 10 A
  • Motores de partida elétrica
  • Tampa do motor de partida
  • Baterias, racks e cabos

Sistemas de Partida / Carga

  • Motores de partida elétrica
  • Tampa do motor de partida
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Gold - cobertura de 36, 48, 60, 120 meses
  • Sistema de energia da marca comercial Cat
  • Prata - cobertura de 36, 48, 60, 120 meses
  • Platinum - cobertura de 24, 36, 48, 60, 120 meses

Veja como 3512B (60 Hz) de 1.500 kW com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B

360 View