DE605 GC (50 Hz) | Gerador Diesel de 605 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE605 GC (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
605 kVA
605 kVA
Classificação Mínima
605 kVA
605 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 605 kVA

Produzindo energia confiável de 605 kVA a 50 Hz, o grupo gerador DE605 GC alimentado pelo motor diesel C15 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Integrado Cat Sistema de Controle

Projetado para combinar o desempenho do motor e do alternador

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção de Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Otimizado para 5% Menor Consumo de Combustível

Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos

Especificações de Produto para DE605 GC (50 Hz)

Classificação Máxima 605 kVA 605 kVA
Classificação Mínima 605 kVA 605 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor C15 6 em Linha, diesel de 4 ciclos C15 6 em Linha, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.8 pol 171 mm
Deslocamento 928 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 131 pol 3328 mm
Largura - Máxima 60.6 pol 1540 mm
Altura - Máxima 86.1 pol 2187 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC (50 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • Cat® C15 6 cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Painéis de Controle

  • GCCP 1.1

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 3 Polos
  • Ligação neutro-terra
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação

Sistema de lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos
  • Dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Gerador e Acessórios

  • Centro de energia, IP22
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4).

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo
  • Válvulas de dreno do óleo

Sistema de Montagem

  • Os isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor incluem dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

DE605 GC (50 Hz) Equipamento Opcional

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Painel de controle

  • Potenciômetros de ajuste de velocidade e tensão
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergência

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 4 Polos
  • Contatos auxiliares
  • Disjuntor com cadeado
  • Carregador de bateria
  • Bateria úmida

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Alternador

  • Aquecedor de enrolamento
  • AVR

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de Combustível para 8 Horas de Parede Única com Retenção de Derramamento
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarmes de nível de combustível baixo e alto
  • Bomba de transferência do combustível manual
  • Controles do sistema de transferência de combustível
  • Base do tanque de combustível de parede dupla

Gerador e Acessórios

  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedores de enrolamento
  • Proteção de entrada
  • Gerador do chassi LC
  • Gerador do Chassi A - Proteção IP21
  • Gerador CIP do Chassi A
  • Gerador extragrande do chassi LC

Partida/Carga

  • Alternador de carga
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregadores de bateria
  • Baterias acima do tamanho
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar de estágio único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Certificações

  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação EAC

Geral

  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificação CSA
  • Pacote UL 2200
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Base estreita, larga ou escorregadia

Cobertura estendida de manutenção

  • 3, 4, 5 e 10 Anos

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico e de alta temperatura ambiente

Sistema de Escape

  • Silencioso industrial
  • Silencioso com Atenuação de 10 dBA
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Silenciadores da entrada da extremidade/saída da extremidade - Atenuação de 10, 25 e 35 dBA
  • Acessórios de escape flexíveis
  • Kit de cotovelos de 6 e 8 pol
  • Grupo de flange de 6 e 8 pol
  • Silenciador montado no motor

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita - substitui a base do tanque de combustível padrão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Carregador de Bateria única de 5 A
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE605 GC (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

Compartimento do DE605 GC

Compartimento do DE605 GC

DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
Compartimento do DE605 GC
Compartimento do DE605 GC

360 View
360 View