Grupo Gerador
Classificação Principal | 310 kVA 310 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
Estratégia de Combustível/Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Este grupo gerador XQP310 é compatível com o padrão de emissões do Estágio V da UE. Cada modelo oferece maior flexibilidade, alternando facilmente entre 50 e 60 Hz, o que permite que uma máquina atenda aos requisitos de carga variáveis em diversas regiões e aplicações, inclusive mineração, fabricação, óleo e gás e construção.
Maximiza o tempo de execução antes que a manutenção da rotina seja necessária
Tempo de execução prolongado fornecido pela transição do tanque base para o tanque a granel externo
O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário
Classificação Principal | 310 kVA 310 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
Estratégia de Combustível/Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Motor | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Combustível | Diesel Diesel |
Largura | 60 pol 1514 mm |
Altura | 90 pol 2277 mm |
Comprimento | 161 pol 4085 mm |
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor | 9046 lb 4103 kg |
100% de Carga a 50 Hz | 17.7 gal/hr 67.1 l/hr |
100% de Carga a 60 Hz | 20.4 gal/hr 77.4 l/hr |
75% de Carga a 50 Hz | 13.2 gal/hr 50 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 14.9 gal/hr 56.5 l/hr |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSXQP310
XQP310
XQP310
XQP310
Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power
Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power
Cat XQP30 - Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel XQP500
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat