CG132B-12 600 kW

Grupos Geradores a Gás CG132B-12

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
600 kW a 1 pf
600 kW a 1 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Biogás, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Biogás, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
43.3% / 42.4%
43.3% / 42.4%

Visão Geral

CG132B-12 600 KW

A família de motores a gás Cat CG132B é feita sob medida para os desafios da usina de energia em uma era de cadeias de valor globais.

Vantagens

Até 25% opção de combustível misturado com hidrogênio

Permite a operação de mistura de até 25% de hidrogênio (por volume) com combustível de tubulação de gás natural.

Controle Digital da Usina

O sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management) oferece controle digital abrangente e flexível da eficiência e do desempenho do grupo gerador, ajudando a reduzir os custos de planejamento e instalação.

Robusto

Melhora do gerenciamento de óleo com cilindros e turbocompressores otimizados definem novos padrões em termos de durabilidade e confiabilidade.

Especificações de Produto para CG132B-12

Classificação Contínua 600 kW a 1 pf 600 kW a 1 pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Biogás, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4%
Classificação Máxima de Standby 600 kW 600 kW
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Modelo do motor CG132 CG132
Cilindrada 1604.9 pol³ 26.3 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 5.2 pol 132 mm
Curso 6.3 pol 160 mm
Comprimento 151 pol 3830 mm
Largura 70 pol 1780 mm
Altura 85 pol 2150 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 15432 lb 7000 kg

CG132B-12 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros

Painéis de Controle

  • Sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management)

Arrefecimento

  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
  • conexões do flange para entrada e saída JW
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor

Obstrução no

  • Válvula de descarga do turbo de escape para o CG132B-16
  • Sistema fechado de ventilação de cárter
  • Sistema de escape de baixa resistência/PEARL

Sistema de combustível

  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Bujões a vela da pré-câmara

Gerador

  • Queda de velocidade reativa
  • gerador de código de rede elétrica
  • o gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para a armação de base
  • Conexões da barra condutora
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG132B-12 Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Suporte de montagem
  • Filtro de ar com pré-purificador

Arrefecimento

  • Skid CHP

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 50 Hz: Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Países Baixos

Veja como CG132B-12 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Gás CG132-12

Grupos Geradores a Gás CG132-12

Eficiência em um Novo Nível da Caterpillar | Grupo Gerador a Gás Cat® CG132B

Eficiência em um Novo Nível da Caterpillar | Grupo Gerador a Gás Cat® CG132B

Confira as Ofertas Atuais para  CG132B-12

Exibir Mais Ofertas