D550 GC C18 (60 HZ) | Gerador Diesel de 550 kW

Grupos Geradores a Diesel D550 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
550 ekW
550 ekW
Classificação Mínima
550 ekW
550 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Emergência Estacionária da EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 550 ekW

Os grupos geradores diesel D550 GC foram desenvolvidos para atender as suas necessidades em uma aplicação de standby. Produzindo energia confiável de 550 ekW a 60 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os D550 GC atendem às exigências de emissão de Emergência Estacionária do EPA (Tier 2)

Vantagens

Economiza até 20% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Pesa até 18% Menos

Manuseio mais fácil, menos reforço estrutural necessário para suportar o peso do grupo gerador

Padrão 105 ou 130°C Aumento de Temperatura do Alternador

Atende a quase todas as especificações; garante uma vida útil longa do alternador

Especificações de Produto para D550 GC

Classificação Máxima 550 ekW 550 ekW
Classificação Mínima 550 ekW 550 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Emergência Estacionária da EPA dos EUA Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Tensão 480 a 600 Volts 480 a 600 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor Cat® C18 Em linha 6, diesel de 4 ciclos Cat® C18 Em linha 6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1106 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 196.1 pol 4980 mm
Largura - Máxima 73.4 pol 1865 mm
Altura - Mínima 79.1 pol 2009 mm
Altura - Máxima 100.9 pol 2563 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 8776.6 lb 3981 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 11464 lb 5200 kg

D550 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar - Sem recipiente, descartável
  • Colmeia do pós-resfriador
  • Turbocompressor

Painel de Controle

  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Radiador, conjunto montado
  • Visor de nível do radiador
  • Termostatos e alojamento
  • Ventilador e comando do ventilador com protetores
  • Válvula de drenagem do líquido arrefecedor

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário, rosqueado
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Arrefecedor de combustível
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142

Grupo Gerador

  • Sistema completo projetado e construído na fábrica com certificação ISO 9001:2000
  • Todos os dispositivos de proteção e funções de controle são simulados e verificados.
  • Testado de fábrica de acordo com as especificações de projeto em condições de plena carga

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Sistema de isolamento, Classe H
  • Proteção contra vento padrão para ambientes não hostis com umidade relativa de 95%
  • Caixa do terminal, revestimento IP22 THS, entrada de cabo inferior
  • Proteção IP23
  • 6 Condutores
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Fácil acesso a AVR e terminais
  • Sem escova, 2/3 de inclinação autoexcitada (600 V usam Excitação interna (IE))

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Arrefecedor de óleo
  • Dreno do óleo com válvula
  • Reservatório do óleo raso
  • Filtro de óleo rosqueado
  • Descarte de vapores para a frente do radiador
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Proteção

  • Desligamento de Segurança - Sobrevelocidade
  • Desligamento de segurança - Baixa pressão do óleo
  • Desligamento de segurança - Temperatura alta da água

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 A

Geral

  • Olhais de levantamento
  • Catálogo de peças
  • Amortecedor de vibração

D550 GC Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar (Sem Recipiente, descartável)

Bases, Montagem e Tanques de Combustível

  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Tubulação de abastecimento do tanque de combustível e tampa travável
  • Alarme audiovisual de combustível (@90% do nível de combustível)
  • Retenção de derramamento de 5 galões
  • Válvula de prevenção de enchimento excessivo
  • Base Ampla - Estrado

Disjuntor

  • 400A LS/I
  • 1200A LS/I
  • Contatos auxiliares
  • 800A LSI
  • 800A LS/I
  • 600A LSI
  • 600A LS/I
  • 400A LSI
  • 1200A LSI

Sistema de Controle

  • Contatos de Volt livre
  • 20A GFCI (Interruptor do Circuito contra Falha de Aterramento, Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Anunciador de 16 luzes NFPA 99/110
  • Liberação por torção, botão Vermelho de parada de emergência
  • Hardware de monitoramento remoto do Product Link
  • Centro de Carga de 100 A
  • Relé de falha de aterramento
  • Grupo de alarme sonoro
  • Caixa de anunciadores
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Anunciador local
  • Módulo E/S discreto
  • Contato de Volt livre
  • Relé de falha de aterramento

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico de Nível 2 (Branco)
  • Luzes CA e CC de Origem
  • Parada de Emergência
  • Compartimento com isolamento acústico

Sistema de Escape

  • Conexão de escape flexível
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Silenciador de 8" - Atenuação de 25 dBA

Gerador

  • Aquecedor de enrolamento
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Sistema de Partida

  • Conjunto de bateria padrão: 1.000 CCA, 90 A/h.
  • Carregador de bateria (Certificação UL)
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Conjunto de bateria Extragrande, 1.400 CCA, 200 A/h.

Geral

  • Certificação CSA
  • Cobertura Estendida de Manutenção
  • Certificação UL2200
  • Relatório de teste do gerador
  • Conjunto de ferramentas

Disjuntores

  • Disjuntor LSI único motorizado
  • Contatos auxiliares
  • Barra neutra (208 V)

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor com bomba
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Antigravilhas

Base/Tanque de Combustível

  • Alarme audiovisual de combustível

Sistema de Combustível

  • Base de tanque integral 8 horas

Partida e Carga

  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Carregador de Bateria de 5 A
  • Grupo de bateria padrão

Certificações

  • Listado na UL2200
  • CSA 22.2
  • Sísmicas

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D550 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D550 GC

Grupo Aberto D550 GC

Grupo Aberto D550 GC

Grupo Aberto D550 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D550 GC
Grupo Aberto D550 GC
Grupo Aberto D550 GC
Grupo Aberto D550 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View