D60 GC C4.4 (60 HZ) | Gerador Diesel de 60 kW

Grupos Geradores a Diesel D60 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
60 ekW
60 ekW
Classificação Mínima
60 ekW
60 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 60 kW

Produzindo energia confiável de 60 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel D60 GC foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Todos os D60 GC atendem aos padrões de emissão de Emergência Estacionária do EPA (Tier 3).

Vantagens

Economiza até 23% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Testado quanto à confiabilidade por 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Peças Sobressalentes 98% Abastecimento em 24 horas

A melhor rede de suporte ao produto mundial garante que peças sobressalentes estarão prontamente disponíveis para as necessidades de manutenção e serviços

Especificações de Produto para D60 GC

Classificação Máxima 60 ekW 60 ekW
Classificação Mínima 60 ekW 60 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol 4.4 l
Taxa de Compressão 16.7:1 16.7:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de Combustível Eletrônico (ajustável) Eletrônico (ajustável)
Tipo de Governador Mecânico, ADEM™A4 Mecânico, ADEM™A4
Comprimento - Máximo 77.2 pol 1962 mm
Largura - Máxima 43.3 pol 1100 mm
Altura - Máxima 48 pol 1220 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 2054 lb 932 kg

D60 GC Equipamento Padrão

Certificados

  • Certificações sísmicas e eólicas IBC

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Filtro de ar do tipo cartucho

Disjuntores

  • Disjuntores (100% classificado na UL)
  • 100% nominal de 3 polos
  • Segunda caixa de disjuntores
  • Barra de terminais de alimentação

Sistema de Carga

  • Carregador de bateria NFPA UL10A de 120 VCA

Painel de Controle

  • Painel de controle GCCP 1.2

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base, aço de base formado com tanque de combustível de 24 horas integrado de parede simples

Painéis de Controle

  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor WSS1
  • Alarme de Baixo nível de combustível do FSS (Fire Suppression System, Sistema de Combate a Incêndio) e circuito do painel de indicação necessário quando o tanque de sub-base é selecionado
  • O pacote NFPA110 inclui:
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor WCA1
  • Um Aquecedor de líquido arrefecedor, anunciador remoto ou teste de fator de potência de 0,8 pode ser necessário dependendo da aplicação
  • Carregador de bateria PBC10NU NFPA
  • Termômetro de óleo e emissor
  • Alarme sonoro instalado no painel PAA1
  • Relé de falha de aterramento
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Módulo do anunciador remoto
  • Alarme sonoro
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador e alarme comum
  • Módulo E/S discreto
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Dispositivos de proteção:
  • Leitura do nível de combustível
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Antigravilha do radiador

Gerador

  • 12 Condutores

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Sistema de Partida/Carga

  • Baterias
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

D60 GC Equipamento Opcional

Certificados

  • Certificações sísmicas e eólicas IBC

Sistema do Alternador

  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar do tipo cartucho

Sistema de Carga

  • Carregador de bateria NFPA UL10A de 120 VCA

Disjuntores

  • Disjuntores (100% classificado na UL)
  • 100% nominal de 3 polos
  • Segunda caixa de disjuntores
  • Barra de terminais de alimentação

Painéis de Controle

  • O pacote NFPA110 inclui: alarme de Baixo nível de combustível FSS (Fire Suppression System, Sistema de Combate a Incêndio) e circuito de painel de indicação obrigatórios quando o tanque de sub-base é selecionado - Nível do líquido arrefecedor baixo WSS1 desligado - Alarme de temperatura do Líquido Arrefecedor Baixo WCA1 - Alarme audível montado no painel PAA1 - Carregador de bateria PBC10NU NFPA - Um aquecedor do líquido arrefecedor, anunciador remoto ou teste de fator de potência 0,8 podem ser necessários, dependendo da aplicação
  • Relé de falha de aterramento
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador e alarme comum
  • Termômetro de óleo e emissor
  • Alarme sonoro
  • Módulo do anunciador remoto
  • Dispositivos de proteção: Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor - Desligamento por baixo nível do líquido arrefecedor - Leitura do nível de combustível - Desligamento por sobrecarga por meio do disjuntor
  • Módulo E/S discreto

Sistema de Arrefecimento

  • Flange de transição do radiador

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico, Nível 1
  • Parada de emergência externa
  • Compartimento com isolamento acústico de Nível 2 (Branco)
  • Janela de visualização do painel

Sistema de Escape

  • Sistemas silenciosos de 10, 25 e 35 dBA
  • Kit de montagem do silencioso suspenso

Sistema de Combustível

  • Tubo de ventilação de emergência
  • Acessório de suspensão do tanque
  • Retenção de derramamento de 5 galões
  • Tanques de combustível de sub-base de 209 e 394 galões
  • Contenção de enchimento de 5 galões

Elementos de Aquecimento

  • Aquecedor da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Aquecedor anticondensação
  • Fiação para aquecedor de enrolamento da capota
  • Aquecedor do reservatório de óleo de lubrificação

Geradores

  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Alternador Cat

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração sísmica

Testes

  • 4 horas de teste de fábrica
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D60 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D60 GC

Grupo Aberto D60 GC

Grupo Aberto D60 GC

Grupo Aberto D60 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D60 GC
Grupo Aberto D60 GC
Grupo Aberto D60 GC
Grupo Aberto D60 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View