3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável | Gerador Diesel de 1.640 a 2.250 kW

Grupos Geradores a Diesel 3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.250 ekW
2.250 ekW
Classificação de Potência Primária
1.825 ekW
1.825 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.640 - 2.250 ekW

Produzindo energia confiável de 1.640 a 2.250 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel 3516B foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 Horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Otimizado para 8% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Especificações de Produto para 3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável

Classificação de Standby 2.250 ekW 2.250 ekW
Classificação de Potência Primária 1.825 ekW 1.825 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 480 V 380 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 2.250 ekW 2.250 ekW
Classificação Mínima 1.640 ekW 1.640 ekW
Modelo do motor 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Deslocamento 4210.64 pol 69 l
Taxa de Compressão 14.0:1 14.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Comprimento - Máximo 234.5 pol 5957 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Máxima 98.2 pol 2494 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 30310 lb 13750 kg

3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Painéis de Controle

  • Funcionalidade PLC
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Modos do KVAR/PF
  • Cat connect
  • Sobrevelocidade
  • Ampères (por fase e média)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • VCC
  • EMCP 4.2B
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Potência reativa invertida (kVAr) (32RV) – Sobrecorrente (50/51)
  • Recurso de histograma da carga
  • Os pacotes de grupo gerador incluem:
  • Frequência (Hz)
  • Botão de parada de emergência
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Operação de 24 VCC
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Potência invertida (kW) (32) – Potência reativa invertida (kVAr) (32RV) – Sobrecorrente (50/51)
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Regulador de tensão da Caterpillar
  • O IVR inclui:
  • Controle automático/partida/parada
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Teste de lâmpada
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Detecção de tensão trifásica
  • Motor frio
  • kVAr/h (total)
  • Baixa pressão do óleo
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Parada de emergência
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Comunicações:
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • 0 Medição CC RMS Real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Indicação digital para:
  • Telas personalizáveis
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Controles:
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Mín./máx. do excitador
  • Confirmação de alarme
  • RPM
  • Sequência de fase do gerador
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Ajuste de velocidade
  • Horas de operação
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • 3 Entradas analógicas
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente

Sistema de Lubrificação

  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Descarte de vapores
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.
  • Suportes antivibração (enviados soltos)

Sistema de Partida

  • Alternador de Carga de 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Interruptor de desconexão da bateria

Material de Leitura

  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de elemento único

Sistema de arrefecimento

  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão
  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Líquido Arrefecedor
  • Radiadores instalados opcionais

Sistema do Cárter

  • Válvula de alívio de explosão
  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Sistema de ventilação

Sistema de Escape

  • Cotovelos
  • Expansores de escape e flange
  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Peças de emissões limpas
  • Deslocamento do escape
  • Silenciadores
  • Gabinete de dosagem Tier 4
  • Flanges
  • Acessórios flexíveis
  • Adaptadores em Y

Sistema de combustível

  • Bombas de escorva do combustível (Tier 4) - Manuais ou elétricas
  • Filtro primário do combustível

Geral

  • Emblema da US AID
  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)

Geradores e Acessórios

  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Conversão do gerador
  • Transformadores de corrente diferencial (DCT)
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Tensão baixa/média: 380, 440, 480, 600 V, 1.800 rpm trifásico. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armações 1600 e 1800
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Aquecedor de enrolamento
  • Alta tensão: 6.300, 6.600, 6.900 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Alternador do filtro de ar
  • Alta tensão: 12.470, 13.200, 13.800 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Tensão baixa / média: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 1.600, 1.800

Instrumentação

  • Pirômetro e Termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC

Conectores de Alimentação

  • Conectores de alimentação no lado direito
  • Cabos de aterramento entre a caixa do gerador e do terminal
  • Conexões à terra neutras
  • Disjuntores de baixa tensão
  • Armação 2700, quatro condutores, quatro terminais
  • Conectores de energia traseira
  • Conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Barras condutoras das colunas centrais

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste de consumo de combustível
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense
  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Certificação IBC
  • Relatório de teste do gerador
  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Certificação OSHPD
  • Carga de teste de motor padrão

Partida e Carga

  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Regulador de pressão do ar
  • Tampa do motor de partida
  • Motores de partida elétrica
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motores de partida a ar
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como 3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

3516B com Embalagem Flexível

3516B com Embalagem Flexível

3516 com Embalagem Flexível

3516B com Embalagem Flexível

3516B com Embalagem Flexível
3516B com Embalagem Flexível
3516 com Embalagem Flexível
3516B com Embalagem Flexível

360 View