D500 GC C15 (60 HZ) | Gerador Diesel de 500 kW

Grupos Geradores a Diesel D500 GC (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
500 ekW
500 ekW
Classificação Mínima
500 ekW
500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Emergência Estacionária da EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 500 ekW

Os grupos geradores diesel D500 GC foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de standby. Produzindo energia confiável de 500 ekW a 60 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os motores são certificados pela EPA dos EUA Apenas para Uso Estacionário de Emergência (Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2 ou 3 Fora-de-Estrada).

Vantagens

Economiza até 31% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Pesa até 26% Menos

Manuseio mais fácil, menos reforço estrutural necessário para suportar o peso do grupo gerador

Padrão 105 ou 130°C Aumento de Temperatura do Alternador

Atende a quase todas as especificações; garante uma vida útil longa do alternador

Especificações de Produto para D500 GC (60 Hz)

Classificação Máxima 500 ekW 500 ekW
Classificação Mínima 500 ekW 500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Emergência Estacionária da EPA dos EUA Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Tensão 480 a 600 Volts 480 a 600 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor Cat® C15 Em linha 6, diesel de 4 ciclos Cat® C15 Em linha 6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.8 pol 171 mm
Deslocamento 928 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 189.6 pol 4815 mm
Largura - Máxima 64.2 pol 1630 mm
Altura - Mínima 2034 pol 80.1 mm
Altura - Máxima 101.7 pol 2584 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 8280.6 lb 3756 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar - Sem recipiente, descartável
  • Turbocompressor
  • Colmeia do pós-resfriador

Painel de Controle

  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Ventilador e comando do ventilador com protetores
  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Visor de nível do radiador
  • Válvula de drenagem do líquido arrefecedor
  • Termostatos e alojamento
  • Radiador, conjunto montado

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Sistema de Combustível

  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário, rosqueado
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Arrefecedor de combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Grupo Gerador

  • Todos os dispositivos de proteção e funções de controle são simulados e verificados.
  • Testado de fábrica de acordo com as especificações de projeto em condições de plena carga
  • Sistema completo projetado e construído na fábrica com certificação ISO 9001:2000

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Fácil acesso a AVR e terminais
  • Proteção contra vento padrão para ambientes não hostis com umidade relativa de 95%
  • Proteção IP23
  • 6 Condutores
  • Sem escova, 2/3 de inclinação autoexcitada (600 V usam Excitação interna (IE))
  • Caixa do terminal, revestimento IP22 THS, entrada de cabo inferior
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Sistema de isolamento, Classe H

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo raso
  • Filtro de óleo rosqueado
  • Dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Descarte de vapores para a frente do radiador

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Proteção

  • Desligamento de segurança - Temperatura alta da água
  • Desligamento de Segurança - Sobrevelocidade
  • Desligamento de segurança - Baixa pressão do óleo

Sistema de Partida/Carga

  • Alternador de carga de 24 V, 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 V

Geral

  • Olhais de levantamento
  • Amortecedor de vibração
  • Catálogo de peças

D500 GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar (Sem Recipiente, descartável)

Bases, Montagem e Tanques de Combustível

  • Alarme audiovisual de combustível (@90% do nível de combustível)
  • Base Ampla - Estrado
  • Retenção de derramamento de 5 galões
  • Tubulação de abastecimento do tanque de combustível e tampa travável
  • Válvula de prevenção de enchimento excessivo
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Disjuntor

  • Contatos auxiliares
  • 600A LSI
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 1200A LS/I
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I
  • 400A LS/I

Sistema de Controle

  • Liberação por torção, botão Vermelho de parada de emergência
  • Relé de falha de aterramento
  • 20A GFCI (Interruptor do Circuito contra Falha de Aterramento, Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Contatos de Volt livre
  • Hardware de monitoramento remoto do Product Link
  • Grupo de alarme sonoro
  • Anunciador de 16 luzes NFPA 99/110
  • Centro de Carga de 100 A

Compartimentos

  • Parada de Emergência
  • Luzes CA e CC de Origem
  • Compartimento com isolamento acústico de Nível 2 (Branco)

Sistema de Escape

  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Silenciador de 8" - Atenuação de 25 dBA
  • Conexão de escape flexível

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor de enrolamento

Sistema de Partida

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de bateria (Certificação UL)
  • Conjunto de bateria Extragrande, 1.400 CCA, 200 A/h.
  • Conjunto de bateria padrão: 1.000 CCA, 90 A/h.

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Geral

  • Certificação CSA
  • Cobertura Estendida de Manutenção
  • Relatório de teste do gerador
  • Certificação UL2200
  • Certificação CSA
  • Pacote UL 2200

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita - substitui a base do tanque de combustível padrão

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D500 GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D500 GC

Grupo Aberto D500 GC

Grupo Aberto D500 GC

Grupo Aberto D500 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D500 GC
Grupo Aberto D500 GC
Grupo Aberto D500 GC
Grupo Aberto D500 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View