Gerador Diesel 1320-1875 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.875/1.750 kVA
1.875/1.750 kVA
Classificação de Potência Primária
1.700/1.600 kVA
1.700/1.600 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.600 a 1.875 kVA

Produzindo energia confiável de 1.600 a 1.875 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3512B foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Otimizado para 11% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Especificações de Produto para 3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA

Classificação de Standby 1.875/1.750 kVA 1.875/1.750 kVA
Classificação de Potência Primária 1.700/1.600 kVA 1.700/1.600 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho
Classificação Máxima 1.875 kVA 1.875 kVA
Classificação Mínima 1.600 kVA 1.600 kVA
Modelo do motor 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 3576 pol³ 58.6 l
Deslocamento - HD 3576 pol³ 58.56 l
Taxa de Compressão 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de Injeção Eletrônica Unidade de Injeção Eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Curso - HD 8.46 pol 215 mm
Comprimento - Mínimo 224.8 pol 5709 mm
Comprimento - Máximo 224.8 pol 5709 mm
Largura - Mínima 90 pol 2286 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Mínima 95.3 pol 2420 mm
Altura - Máxima 95.3 pol 2420 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 27132 lb 12307 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 27132 lb 12307 kg

3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar do tipo canister de elemento único com indicador de manutenção

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto (exceto C175)

Painel de Controle

  • Ajuste de velocidade
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Horas de operação
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Ampères (por fase e média)
  • VCC
  • Frequência (Hz)
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • kVAr/h (total)
  • Volts (L-L e L-N)
  • RPM
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Controles:
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Operação de 24 VCC
  • Sobrevelocidade
  • Confirmação de alarme
  • Teste de lâmpada
  • kW/h (total)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Parada de emergência
  • Sequência de fase do gerador
  • Controle automático/partida/parada
  • Cat ECS 100
  • Baixa pressão do óleo
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Indicação digital para:
  • Sobrecorrente (50 / 51)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Botão de parada de emergência
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Comunicações
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Controle

  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Controle automático/partida/parada
  • Cat ECS 100
  • Teste de lâmpada
  • Botão de parada de emergência
  • 4 entradas digitais programáveis
  • Volts (L-L e L-N)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Sobrevelocidade
  • frequência (Hz)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • VCC
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Confirmação de alarme
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Comunicações
  • Operação de 24 VCC
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • RPM
  • Indicadores de advertências/desligamento
  • Indicação digital para:
  • Pressão do óleo
  • Baixa pressão do óleo
  • Ampères (por fase e média)
  • Ajuste de velocidade
  • Parada de emergência
  • 4 saídas digitais programáveis
  • Horas de operação
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Proteção IP23

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Gerador

  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente
  • Detecção de tensão trifásica
  • Conexões da barra condutora
  • mín./máx. do excitador
  • Enrolamento aleatório
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • 6 Condutores

Material de Leitura

  • Manual de Operação e Manutenção
  • Catálogo de peças

Sistema de arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Ventilador e protetores da correia
  • JWAC
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar. (Não incluído com os pacotes sem radiador, SF44CTS instalado, radiadores enviados soltos ou trocadores de calor)
  • Sensores do nível do líquido arrefecedor (não incluídos com os pacotes sem radiador)

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de combustível

  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador

Geradores e Acessórios

  • 6 Condutores
  • Observação: As armações 1800 possuem enrolamento pré-formado, excitação de ímã permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation), com detectores de temperatura de enrolamento
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Modos do KVAR/PF
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Os pacotes de grupo gerador incluem: Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Modelos de 50 Hz: furo de padrão IEC
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Monitor do diodo excitador
  • Limite mín./máx. do excitador
  • Enrolamento aleatório
  • Detecção de tensão trifásica
  • LV
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • O regulador digital de tensão da Caterpillar (CDVR) inclui:

Sistema Governador

  • Governador isócrono Woodward 2301A

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Descarte de vapores
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Serviço do lado direito
  • Rotação padrão SAE
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00

3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Proteção na entrada de ar

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Gerador

  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Disjuntores

  • Opções de entrada do cabo
  • Conexões de alimentação da barra condutora opcionais
  • Conectores dos disjuntores EMAX
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 3 polos, Disjuntores nominais IEC
  • Fiações elétricas do disjuntor
  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 4 polos, Disjuntores nominais IEC
  • Controles do pacote - Compartimentos
  • Conexões da barra condutora
  • Disjuntores EMAX

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Montagem

  • Suportes antivibração de borracha
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes IBC

Painéis de Controle

  • Módulos anunciadores
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Caixas auxiliares
  • Grupo de montagem - Grampos da caixa externa
  • Terra (selecionada automaticamente)
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Monitoramento de PC local
  • Locais de montagem do conector do cliente
  • EMCP 4.4
  • Governadores
  • Opções de interface com o cliente

Partida/Carga

  • Baterias acima do tamanho
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Alternador de carga
  • Carregadores de bateria

Sistema de arrefecimento

  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Trocadores de calor
  • Arranjos do radiador opcional

Certificações europeias

  • Grupo gerador da Diretiva Europeia, DoI (Declaration of Incorporation, Declaração de Incorporação)
  • Declaração de Conformidade da UE
  • Certificação da União Europeia
  • Marca de conformidade euroasiática (EAC)

Sistema de Escape

  • Kit de instalação na parede
  • Silenciadores
  • Kits de montagem do silenciador
  • Acessórios flexíveis

Sistema de combustível

  • Filtro primário do combustível

Geradores e Acessórios

  • Conversão do gerador
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation), Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • Aquecedor de enrolamento
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, Enrolamento de forma, ímã permanente, Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, Excitação interna (IE, Internal excitation), Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório raso reg-1 de nível de óleo
  • Bombas do reservatório de pré-lubrificação manual
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0.80
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Certificações sísmicas IBC
  • Conexão à terra neutra - LV
  • Conexão à terra neutra

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica duplo de 24 V
  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Auxílio de partida a éter
  • Carregador de Bateria de 20 A
  • Carregadores de Bateria de 10 A

Geral

  • Grupo de ajuste do motor

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Direitos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Esquerdos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Esquerdos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Direitos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Direitos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Esquerdos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Esquerdos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Direitos)