D175 GC C7.1 (60 HZ) | Gerador Diesel de 175 kW

Grupos Geradores a Diesel D175 GC (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
175 ekW
175 ekW
Classificação Mínima
175 ekW
175 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 175 ekW

Produzindo energia confiável de 175 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel D175 GC foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Todos os grupos de geradores D175 GC estão disponíveis com uma escolha de níveis de emissões.

Vantagens

Economiza até 16% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Testado quanto à confiabilidade por 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Peças Sobressalentes 98% Abastecimento em 24 horas

A melhor rede de suporte ao produto mundial garante que peças sobressalentes estarão prontamente disponíveis para as necessidades de manutenção e serviços

Especificações de Produto para D175 GC (60 Hz)

Classificação Máxima 175 ekW 175 ekW
Classificação Mínima 175 ekW 175 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.31 pol 135 mm
Deslocamento 427.8 pol³ 7.01 l
Taxa de Compressão 16.7:1 16.7:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível Eletrônico, Common Rail Eletrônico, Common Rail
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 103.7 pol 2634 mm
Largura - Máxima 51.2 pol 1300 mm
Altura - Máxima 58.7 pol 1492 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 3741 lb 1697 kg

D175 GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painéis de Controle

  • Painel de controle GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvulas
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores

Gerador e Acessórios do Gerador

  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Proteção IP23
  • 12 Condutores
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 24 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

D175 GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Queda de velocidade mestra Quatrature
  • Remoção do alternador
  • Detecção trifásica
  • Enrolamento auxiliar do Chassi Direito: alt aux 07, alt aux 08 e alt aux 10 R2273L4 SE
  • Aquecedor anticondensação
  • Alternador do Chassi LC opcional com proteção de isolamento litorâneo

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntores de 4 Polos de 250 A, 400 A e 630 A

Opções do Painel de Controle

  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • Contatos de ajuste da velocidade
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Contatos de Volt livre
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Aquecedor do painel de controle
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Carregador de bateria
  • Parada de emergência com chave

Sistema de Controle

  • Carregador de bateria estático
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico de nível 2

Opções de Fixação

  • Governador eletrônico
  • Kit de instalação do silencioso
  • Remoção do silencioso industrial
  • Remoção da bateria
  • Silencioso residencial

Sistemas de Combustível

  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Base deslizante compacta para grupos abertos
  • Tanque de combustível calafetado de acordo com o DEFRA
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Alarme de alto nível de combustível

Relatórios de teste

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geral

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Terminação de Energia

  • Disjuntor de 4 polos em conformidade com o IEC

Acessórios / Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D175 GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D175 GC

Grupo Aberto D175 GC

Grupo Aberto D175 GC

Grupo Aberto D175 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D175 GC
Grupo Aberto D175 GC
Grupo Aberto D175 GC
Grupo Aberto D175 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View
360 View