D450 GC C15 (60 Hz) | Gerador Diesel de 450 kW

Grupos Geradores a Diesel D450 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
450 ekW
450 ekW
Classificação Mínima
450 ekW
450 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Emergência Estacionária da EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 450 ekW

Os grupos geradores diesel D450 GC foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de standby. Produzindo energia confiável de 450 ekW a 60 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os motores são certificados pela EPA dos EUA Apenas para Uso Estacionário de Emergência (Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2 ou 3 Fora-de-Estrada).

Vantagens

Economiza até 28% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Pesa até 26% Menos

Manuseio mais fácil, menos reforço estrutural necessário para suportar o peso do grupo gerador

Padrão 105 °C Aumento de Temperatura do Alternador

Atende a quase todas as especificações; garante uma vida útil longa do alternador

Especificações de Produto para D450 GC

Classificação Máxima 450 ekW 450 ekW
Classificação Mínima 450 ekW 450 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Emergência Estacionária da EPA dos EUA Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Tensão 480 a 600 Volts 480 a 600 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor Cat® C15 Em linha 6, diesel de 4 ciclos Cat® C15 Em linha 6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.8 pol 171 mm
Deslocamento 928 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 189.6 pol 4815 mm
Largura - Máxima 64.2 pol 1630 mm
Altura - Mínima 80.1 pol 2034 mm
Altura - Máxima 101.7 pol 2584 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 8172.5 lb 3707 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 10238.3 lb 4644 kg

D450 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador
  • Turbocompressor
  • Filtro de ar - Sem recipiente, descartável

Painel de Controle

  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento
  • Ventilador e comando do ventilador com protetores
  • Radiador, conjunto montado
  • Válvula de drenagem do líquido arrefecedor
  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Visor de nível do radiador

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário, rosqueado
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Arrefecedor de combustível

Grupo Gerador

  • Sistema completo projetado e construído na fábrica com certificação ISO 9001:2000
  • Testado de fábrica de acordo com as especificações de projeto em condições de plena carga
  • Todos os dispositivos de proteção e funções de controle são simulados e verificados.

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Proteção IP23
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Fácil acesso a AVR e terminais
  • Sem escova, 2/3 de inclinação autoexcitada (600 V usam Excitação interna (IE))
  • Caixa do terminal, revestimento IP22 THS, entrada de cabo inferior
  • Proteção contra vento padrão para ambientes não hostis com umidade relativa de 95%
  • 6 Condutores
  • Sistema de isolamento, Classe H

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores para a frente do radiador
  • Filtro de óleo rosqueado
  • Óleo lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Reservatório do óleo raso
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Proteção

  • Desligamento de segurança - Baixa pressão do óleo
  • Desligamento de Segurança - Sobrevelocidade
  • Desligamento de segurança - Temperatura alta da água

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 A

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Catálogo de peças
  • Olhais de levantamento

D450 GC Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar (Sem Recipiente, descartável)

Bases, Montagem e Tanques de Combustível

  • Válvula de prevenção de enchimento excessivo
  • Base Ampla - Estrado
  • Alarme audiovisual de combustível (@90% do nível de combustível)
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Tubulação de abastecimento do tanque de combustível e tampa travável
  • Retenção de derramamento de 5 galões

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Disjuntor

  • 400A LSI
  • 400A LS/I
  • 800A LSI
  • Contatos auxiliares
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • 800A LS/I

Sistema de Controle

  • Contatos de Volt livre
  • Centro de Carga de 100 A
  • Hardware de monitoramento remoto do Product Link
  • Liberação por torção, botão Vermelho de parada de emergência
  • Anunciador de 16 luzes NFPA 99/110
  • 20A GFCI (Interruptor do Circuito contra Falha de Aterramento, Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Grupo de alarme sonoro
  • Relé de falha de aterramento

Compartimentos

  • Parada de Emergência
  • Luzes CA e CC de Origem
  • Compartimento com isolamento acústico de Nível 2 (Branco)

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor de enrolamento

Sistema de Escape

  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Conexão de escape flexível
  • Silenciador de 8" - Atenuação de 25 dBA

Sistema de Partida

  • Conjunto de bateria padrão: 1.000 CCA, 90 A/h.
  • Conjunto de bateria Extragrande, 1.400 CCA, 200 A/h.
  • Carregador de bateria (Certificação UL)
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Geral

  • Certificação UL2200
  • Certificação CSA
  • Cobertura Estendida de Manutenção
  • Relatório de teste do gerador
  • Certificação CSA
  • Pacote UL 2200

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita - substitui a base do tanque de combustível padrão

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D450 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D450 GC

Grupo Aberto D450 GC

Grupo Aberto D450 GC

Grupo Aberto D450 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D450 GC
Grupo Aberto D450 GC
Grupo Aberto D450 GC
Grupo Aberto D450 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View