3606 (50 Hz) | Gerador Diesel de 1.175 a 2.688 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3606 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
2.688 kVA
2.688 kVA
Classificação Mínima
1.775 kVA
1.775 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

3606 (50 Hz)

Produzindo energia confiável de 1.963 a 2.688 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3606 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador é certificado para baixo consumo de combustível.

Vantagens

Sobre 200,000,000 Horas de operação

em locais Globais

Até 10% Melhor Economia de Combustível

Economias demonstradas

Sobre 20% Redução no tempo de serviço

Duas aberturas de inspeção por cilindro, eixo-comando segmentado e cabeçotes individuais facilitam o serviço

Especificações de Produto para 3606 (50 Hz)

Classificação Máxima 2.688 kVA 2.688 kVA
Classificação Mínima 1.775 kVA 1.775 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 750 e1.000 rpm 750 e1.000 rpm
Ciclo de Operação Contínuo Contínuo
Modelo do motor 3606 I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3606 I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Deslocamento 6762 pol³ 111 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 74970 lb 34070 kg

3606 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Corte de entrada de ar
  • Turbocompressor, arrefecido a água (750 rpm e HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)), lubrificado com óleo do motor
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)

Sistema de arrefecimento

  • Termostato
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostatos da camisa de água do motor

Sistema de Escape

  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Seco, estanque a gás, coletor de escape
  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape

Sistema de combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de regulagem de pressão do óleo
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples

Sistema de Montagem

  • Amortecedor, vibração de torção
  • Montagem do motor e do gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Um motor, montado no motor na parte traseira, no lado esquerdo
  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Silencioso de ar
  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único

Geral:

  • Pintura, Caterpillar Yellow
  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo

3606 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Válvula de controle de reforço
  • Filtro de fuligem
  • Filtro de ar reforçado
  • Adaptador de entrada de ar
  • Suporte de apoio vertical
  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Filtro de ar

Sistema de arrefecimento

  • Tanque de compensação
  • Bomba de água auxiliar
  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Auxílios de aquecimento

Sistema de Escape

  • Flange de solda e aparelhagem relacionada
  • Acessórios de escape flexíveis

Sistema de combustível

  • Conexões do sistema de combustível
  • Tela filtrante principal dupla de combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Gerador

  • Isolamento de Classe F
  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Conexões da barra condutora

Sistema do Governador

  • Eletrônico/atuadores
  • Programadores digitais
  • Compartilhamento de carga de 2.301 A
  • Atuador EGB
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação
  • 723 Plus

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de dreno do reservatório do óleo
  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)

Sistema de Montagem

  • Preso não verticalmente
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso verticalmente
  • Isolante

Sistema de Partida/Carga

  • Mangueira flexível de ar comprimido
  • Válvula redutora de pressão

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Veja como 3606 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Diesel 3606

Grupo Gerador Diesel 3606