3516E (50 Hz) | Gerador Diesel de 2.750 a 3.100 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3516E (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
3.000 kVA (3.100 kVA sem ventilador)
3.000 kVA (3.100 kVA sem ventilador)
Classificação de Potência Primária
2.750 kVA (2.850 kVA sem ventilador)
2.750 kVA (2.850 kVA sem ventilador)
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 2750 a 3100 kVA

Os grupos geradores diesel 3516E foram desenvolvidos para atender às aplicações contínuas, de standby e de alto desempenho, e correspondem aos padrões de energia. Produzindo energia confiável de 2.750 a 3.000 kVA (3.100 kVA sem ventilador) a 50 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceitar 100% da carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador oferece um sistema com baixo consumo de combustível.

Vantagens

Economiza até 33% espaço instalado

Requer menos espaço para instalação

Pesa até 19% Menos

Menor quantidade de suporte estrutural necessária

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Especificações de Produto para 3516E (50 Hz)

Classificação de Standby 3.000 kVA (3.100 kVA sem ventilador) 3.000 kVA (3.100 kVA sem ventilador)
Classificação de Potência Primária 2.750 kVA (2.850 kVA sem ventilador) 2.750 kVA (2.850 kVA sem ventilador)
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 a 11.000 V 380 a 11.000 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho
Classificação Máxima 3.000 kVA (3.100 kVA sem ventilador) 3.000 kVA (3.100 kVA sem ventilador)
Classificação Mínima 2.750 kVA (2.850 kVA sem ventilador) 2.750 kVA (2.850 kVA sem ventilador)
Modelo do Motor 3516E, SCAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516E, SCAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 4766 pol 78.1 l
Taxa de Compressão 14:01 14:01
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Adem™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 Adem™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5
Comprimento - Máximo 296.8 pol 7538 mm
Largura - Máxima 87.2 pol 2216 mm
Altura - Máxima 133.5 pol 3391 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 43541 lb 19750 kg

3516E (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Sobrevelocidade
  • RPM
  • Sequência de fase do gerador
  • Botão de parada de emergência
  • Indicação digital para:
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Luzes do Painel
  • Ajuste de velocidade
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Teste de lâmpada
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Frequência (Hz)
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • VCC
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Operação de 24 VCC
  • Ampères (por fase e média)
  • Parada de emergência
  • Confirmação de alarme
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • EMCP 4.2B
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Controles:
  • kW/h (total)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Horas de operação
  • Controlador do grupo gerador EMCP 4
  • Volts (L-L e L-N)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Comunicações:
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • O controlador EMCP4.2B inclui:
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Baixa pressão do óleo
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr/h (total)
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Link de dados do módulo de acessório

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Ventilador e protetores da correia
  • JWAC
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geradores e Acessórios

  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • 6 Condutores
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Furo de padrão IEC
  • Enrolamento aleatório
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby).
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador digital de tensão da Caterpillar (CDVR). O CDVR inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.

Sistema Governador

  • ADEM III

Material de Leitura

  • Catálogo de peças

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Descarte de vapores
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

3516E (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Proteção na entrada de ar
  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Filtros de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • Opções de entrada do cabo
  • Empacotamento de controle para compartimentos
  • Conexões de alimentação da barra condutora opcionais
  • Disjuntores EMAX
  • Tomada de carga; furo IEC padrão
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Unidades de proteção

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Painéis de Controle

  • Grampos da caixa externa
  • Monitoramento local e remoto
  • Conexões da barra condutora
  • Governadores
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Caixa auxiliar
  • Interruptor de aumento/redução de tensão
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Conectores do disjuntor EMAX
  • Opções de idioma
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Módulos anunciadores
  • Opções de interface com o cliente
  • Porta do painel anti-vandalismo

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores tipo Serpentina opcionais
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Trocadores de calor
  • Flanges do duto do radiador

Certificações europeias

  • Declaração de Conformidade da UE

Sistema de Escape

  • Silenciadores
  • Kit de instalação na parede
  • Acessórios flexíveis
  • Kits de montagem do silenciador

Sistema de Combustível

  • Arrefecedores de combustível
  • Filtro primário do combustível

Geradores e acessórios

  • Trifásico, Enrolamento aleatório, Excitação interna (IE)
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Enrolamento aleatório
  • Tombamento: 0,6667
  • Geradores opcionais
  • Número de condutores: 6
  • Trifásico, 380 / 400 / 415 / 3.300 / 6.600 / 10.000 / 10.500 / 11.000 volts
     

Instrumentação

  • Termopares
  • Pirômetros e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Bombas do reservatório de pré-lubrificação manual
  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Teste e certificação CSA
  • Certificado de terra neutra
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Certificação sísmica IBC

Sistema de Partida/Carga

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Auxílios de partida a ÉTER
  • Motores de partida elétrica duplos de 24 V
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Alternadores de carga - 50 A
  • Carregadores de bateria de 10 e 20 A

Geral

  • Grupo de ajuste do motor

Veja como 3516E (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador do Pacote 3516E - Baixa Tensão

Grupo Gerador do Pacote 3516E - Alta Tensão

Grupo Gerador do Pacote 3516E - Baixa Tensão

Grupo Gerador do Pacote 3516E - Baixa Tensão

Grupo Gerador do Pacote 3516E - Baixa Tensão
Grupo Gerador do Pacote 3516E - Alta Tensão
Grupo Gerador do Pacote 3516E - Baixa Tensão
Grupo Gerador do Pacote 3516E - Baixa Tensão

3516E (50 Hz)

3516E (50 Hz)

360 View