DG125 (monofásico e trifásico) América Latina

Grupos Geradores a Gás DG125 (monofásico e trifásico) América Latina

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação de Reserva a Gás
125 ekW
125 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência e Emergência Estacionária
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência e Emergência Estacionária

Visão Geral

Grupo Gerador de 125 ekW

Os grupos geradores com ignição a vela Cat® para aplicações de não emergência e emergência estacionária fornecem soluções muito mais limpas e sustentáveis para suas necessidades de energia. A capacidade de funcionar com vários tipos de combustíveis gasosos, adaptando a troca automática de combustível e a compatibilidade com microrredes, torna esses produtos capazes de alimentar uma ampla gama de aplicações.

Especificações de Produto para DG125 (monofásico e trifásico) América Latina

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação de Reserva a Gás 125 ekW 125 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência e Emergência Estacionária Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência e Emergência Estacionária
Tensão 208-600 208-600
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Classificação do Gás Natural 125 ekW 125 ekW
Modelo do Motor V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC
Diâmetro Interno 4 pol 101.6 mm
Curso 3.75 pol 95.3 mm
Deslocamento 378.3 pol³ 6.2 l
Taxa de Compressão 9.8:1 9.8:1
Aspiração TCAC TCAC
Sistema de combustível Eletrônico Eletrônico
Comprimento 96 pol 2438 mm
Largura 51 pol 1295 mm
Altura 57 pol 1448 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 3226 lb 1464 kg

DG125 (monofásico e trifásico) América Latina Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP 1.2.

DG125 (monofásico e trifásico) América Latina Equipamento Opcional

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Sistema de combustível

  • Regulador de Gás

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Veja como DG125 (monofásico e trifásico) América Latina se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Vista Frontal Direita do DG125

Vista Frontal Esquerda do DG125

Vista Traseira Direita do DG125

Vista Traseira Esquerda do DG125

Vista Frontal Esquerda do Compartimento do DG125

Vista Frontal Direita do Compartimento do DG125

Vista Frontal Direita do DG125
Vista Frontal Esquerda do DG125
Vista Traseira Direita do DG125
Vista Traseira Esquerda do DG125
Vista Frontal Esquerda do Compartimento do DG125
Vista Frontal Direita do Compartimento do DG125