Grupo Gerador C32 | Gerador Diesel de 830 a 1.250 kW

Grupos Geradores a Diesel C32 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1.250 ekW
1.250 ekW
Classificação Mínima
830 ekW
830 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Combustível, Padrões do Tier 2 Fora-de-Estrada
Baixo Combustível, Padrões do Tier 2 Fora-de-Estrada

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 830 - 1.250 ekW

Produzindo energia confiável de 830 a 1.250 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel C32 foram feitos para atender às aplicações essenciais, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores variam de sistemas de baixo consumo de combustível à certificação de Emergência Estacionária (Tier 2) da EPA dos EUA.

Vantagens

Economiza até 8% espaço instalado

Requer menos espaço para instalação

Pesos 28% menos

Menor quantidade de suporte estrutural necessária

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Especificações de Produto para C32 (60 Hz)

Classificação Máxima 1.250 ekW 1.250 ekW
Classificação Mínima 830 ekW 830 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Combustível, Padrões do Tier 2 Fora-de-Estrada Baixo Combustível, Padrões do Tier 2 Fora-de-Estrada
Tensão 220 a 4.160 V 220 a 4.160 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Modelo do motor C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 15.0:1 15.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164 pol 4165 mm
Comprimento - Máximo 172.7 pol 4385 mm
Largura - Mínima 66.3 pol 1684 mm
Largura - Máxima 87.7 pol 2228 mm
Altura - Mínima 85.1 pol 2162 mm
Altura - Máxima 86.4 pol 2194 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 14700 lb 6668 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 16755 lb 7600 kg

C32 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • Desligamentos de Advertência
  • EMCP 4.2B
  • Indicadores Digitais
  • Comunicações
  • Recursos de Controle
  • Funções de transmissão protetoras programáveis

Sistema de arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • ATAAC
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor baixo
  • Ventilador e protetores da correia
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador

Sistema de Escape

  • Saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol) de D. I.
  • Coletor de escape - seco

Sistema de combustível

  • Arrefecedor de combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água

Geral

  • Serviço do lado direito
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE
  • Volante do motor e caixa do volante-SAE

Geradores e Acessórios

  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente
  • 3 Fases sem escova
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Queda de velocidade reativa
  • Furo de padrão IEC
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Polo saliente
  • 6 Condutores
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)

Sistema Governador

  • ADEM(tm) A4

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Descarte de vapores
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Partida e Carga

  • Alternador de Carga de 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria, cremalheira e cabos

C32 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar padrão
  • Filtro de ar reforçado
  • Filtro de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • Defletores
  • 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A, 3 Polos, disjuntores Nominais IEC
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Compartimentos - Empacotamento de controle
  • 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.000 A, 3 Polos, disjuntores nominais UL-100%
  • Grupos de fiação de disjuntor
  • Tampas da conexão de potência
  • Suportes do cabo
  • 800, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A, 4 Polos, Disjuntores nominais IEC

Painéis de Controle

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de arrefecimento

  • Radiador de alta temperatura ambiente
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Radiador padrão
  • Flange do duto do radiador
  • Radiador certificado

Compartimentos

  • Compartimento de isolamento acústico premium
  • Conjunto para baixas temperaturas
  • Opções de cor
  • Pacote de iluminação CC
  • Compartimento com isolamento acústico
  • Painel CA, tomadas e luzes
  • Suporte do painel
  • Opções de compartimento do tanque de combustível
  • Difusores do compartimento - fixos e motorizados

Sistema de Escape

  • Kit de montagem no cotovelo
  • Silenciadores
  • Sistema de proteção e blindagem
  • Expansores de escape e flange
  • Acessórios flexíveis
  • Todos os motores C32 possuem duas saídas de escape de 203 mm (8 pol)
  • Flanges
  • Kit de instalação do escape na parede

Geral

  • Emblema da US AID
  • Pintura especial

Gerador e Acessórios

  • Geradores opcionais de tensão média
  • Geradores opcionais de baixa tensão

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Reservatório do óleo
  • Bomba do reservatório manual de pré-lubrificação

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC
  • Tipos de base de montagem
  • Isolantes do pacote padrão

Conectores de Alimentação

  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Cabos de conexão de baixa tensão
  • Conexão à terra neutra

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Testes/Relatórios Especiais

  • Teste do motor padrão
  • Certificações sísmicas IBC
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório TVA do gerador personalizado
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório de Análise de Vibração de Torção (TVA, Torsional Vibration Analysis) do grupo gerador padrão
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Teste e certificação CSA
  • Certificações sísmicas OSHPD

Partida/Carga

  • Carregador de Bateria do compartimento de 10 A
  • Carregador de Bateria de 35 A
  • Aquecedor de enrolamento
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Motor de partida elétrica - Padrão/reforçado
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Carregador de Bateria de 10 A
  • Carregador de Bateria de 20 A

Veja como C32 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel C32

C32

C32

C32

Grupos Geradores Diesel C32
C32
C32
C32

C32 60Hz

C32 60Hz

360 View