Gerador Diesel DE800S GC (60 Hz) 800 ekW

Grupos Geradores a Diesel DE800S GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
800 ekW
800 ekW
Classificação Máxima
800 ekW
800 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 800 eKW

Produzindo energia confiável de 800 ekW, 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE800S GC foi projetado para atender a aplicações de standby. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Este grupo gerador é um sistema com baixo consumo de combustível.

Vantagens

Aceito 100% Bloco de Carga

Capacidade demonstrada para coletar cargas grandes no local

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Em conformidade com ISO8528-5 G3 Aceitação da Carga

Mantém a tensão e a frequência durante os eventos temporários

Especificações de Produto para DE800S GC

Classificação Mínima 800 ekW 800 ekW
Classificação Máxima 800 ekW 800 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 - 480 Volts 380 - 480 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C27 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C27 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Deslocamento 1649.47 pol³ 27.03 l
Taxa de Compressão 16.5:1 16.5:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164.3 pol 4175 mm
Comprimento - Máximo 164.3 pol 4175 mm
Largura - Mínima 73.1 pol 1856 mm
Largura - Máxima 73.1 pol 1856 mm
Altura - Mínima 87.3 pol 2217.5 mm
Altura - Máxima 87.3 pol 2217.5 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 13695 lb 6212 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 13695 lb 6212 kg

DE800S GC Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP1.3

Sistema de arrefecimento

  • Radiador

DE800S GC Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE800S GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC

360 View