Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 30 - 5.000 A 30 - 5.000 A |
Tipo de Transferência | Aberto/Fechado/Com Retardo Aberto/Fechado/Com Retardo |
Tipo de Interruptor | Moldado e Disjuntor Moldado e Disjuntor |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As comutações de transferência automática (ATS) da Entrada de Serviço Nominal (SER, Service Entrance Rated) Cat® foram projetadas para fornecer potência de standby de emergência para todas as cargas da instalação para proteger contra a interrupção de energia aos serviços públicos; no entanto, elas permitem que a ATS esteja o mais próximo possível do ponto de entrada de serviço. É possível fazer uma única instalação na entrada de serviço com segurança e em conformidade com o código, integrando a proteção contra sobrecorrente necessária e meios de desconexão do serviço na comutação de transferência automática. Este projeto elimina a necessidade de uma proteção separada contra falhas e as respectivas interconexões, que, por sua vez, reduzem o espaço de instalação, o tempo e o custo. As comutações de transferência da Entrada de Serviço Nominal baseadas em disjuntor estão disponíveis de 30 A a 5.000 A.
Disjuntores do tipo retirada (disponíveis nas classificações do Disjuntor) UL 891 for 4000-5000A
As alças têm uma classificação de 90� e todos os fios de controle são N° 16 AWG, tipo XLPE com uma classificação de temperatura de 125�.
As dobradiças têm pinos de articulação removíveis para facilitar a remoção da porta e são fornecidas com travas com cadeado.
Faixa de Classificação | 30 - 5.000 A 30 - 5.000 A |
Tipo de Transferência | Aberto/Fechado/Com Retardo Aberto/Fechado/Com Retardo |
Tipo de Interruptor | Moldado e Disjuntor Moldado e Disjuntor |
MCCB | 30 - 1.000 A, 2, 3 ou 4 Polos 30 - 1.000 A, 2, 3 ou 4 Polos |
Disjuntor de Suporte Fixo | 200 - 3.200 A, 2, 3 ou 4 Polos 200 - 3.200 A, 2, 3 ou 4 Polos |
Disjuntor de Extração | 200 - 5.000 A, 2, 3 ou 4 Polos 200 - 5.000 A, 2, 3 ou 4 Polos |
Aplicação de Tensão do Sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Suporte | (Disjuntor) até 100 kAIC a 600 V, 3 ciclos (Disjuntor) até 100 kAIC a 600 V, 3 ciclos |
Testes Aplicáveis |
UL 1008 listado até 3.200 A 4.000A e 5.000A UL 891 listado UL 1008 listado até 3.200 A 4.000A e 5.000A UL 891 listado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.