Grupo Gerador Diesel DE780E0 (50 Hz) | 780 kVA

Grupos Geradores a Diesel C18 | DE780E0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
780 kVA
780 kVA
Classificação Máxima
780 kVA
780 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 780 kVA

Produzindo energia confiável de 780 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel DE780E0 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado Combustível Consumo

Testado quanto à confiabilidade por mais 500 Hours (Horas)

Especificações de Produto para C18 | DE780E0

Classificação Mínima 780 kVA 780 kVA
Classificação Máxima 780 kVA 780 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar

C18 | DE780E0 Equipamento Padrão

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP

Alternador e Acessórios

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

C18 | DE780E0 Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Falha e fuga à terra

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 | DE780E0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Parte Traseira Direita C18 50 Hz

Parte Tarseira Esquerda do C18 50 Hz

Parte Traseira Direita C18 50 Hz
Parte Tarseira Esquerda do C18 50 Hz