3516C (50 Hz) | Gerador Diesel de 2.500 a 2.750 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.750 kVA
2.750 kVA
Classificação de Potência Primária
2.500 kVA
2.500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 2.500 a 2.750 kVA

Produzindo energia confiável de 2.500 a 2.750 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3516C foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador oferece sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.

Vantagens

Otimizado para 9% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Sobre 4,000,000,000 Horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Especificações de Produto para 3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável

Classificação de Standby 2.750 kVA 2.750 kVA
Classificação de Potência Primária 2.500 kVA 2.500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 a 11.000 V 380 a 11.000 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho
Classificação Máxima 2.750 kVA 2.750 kVA
Classificação Mínima 2.500 kVA 2.500 kVA
Modelo do Motor 3516C, ATAAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516C, ATAAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 4765 pol 78 l
Taxa de Compressão 14:01 14:01
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™3 ADEM™3
Comprimento - Máximo 228.3 pol 5800 mm
Largura - Máxima 75.9 pol 1929 mm
Altura - Máxima 80.7 pol 2050 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 32404 lb 14698 kg

3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • RPM
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Ajuste de velocidade
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Sobrecorrente (50/51)
  • VCC
  • Controles:
  • Sequência de fase do gerador
  • Baixa pressão do óleo
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Horas de operação
  • Frequência (Hz)
  • kVAr/h (total)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Teste de lâmpada
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Operação de 24 VCC
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Controlador do grupo gerador EMCP 4
  • Volts (L-L e L-N)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Confirmação de alarme
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Sobrevelocidade
  • O controlador EMCP4.2B inclui:
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Luzes do Painel
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Comunicações:
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Indicação digital para:
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • EMCP 4.2B
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Botão de parada de emergência
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • kW/h (total)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Ampères (por fase e média)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Fator de potência (por fase e média)

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga

Sistema de Arrefecimento

  • Ventilador e protetores da correia
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • JWAC
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários

Geradores e Acessórios

  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby).
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Enrolamento aleatório
  • 6 Condutores
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Furo de padrão IEC
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador digital de tensão da Caterpillar (CDVR). O CDVR inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.

Sistema Governador

  • ADEM III

Material de Leitura

  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE

3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Proteção na entrada de ar
  • Filtros de ar para serviço pesado

Disjuntores

  • Opções de entrada do cabo
  • Empacotamento de controle para compartimentos
  • Unidades de proteção
  • Tomada de carga; furo IEC padrão
  • Conexões de alimentação da barra condutora
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Disjuntores EMAX

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Painéis de Controle

  • Módulos anunciadores
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Caixa auxiliar
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Conexões da barra condutora
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Interruptor de aumento/redução de tensão
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Monitoramento local e remoto
  • Opções de idioma
  • Opções de interface com o cliente
  • Grampos da caixa externa
  • Conectores do disjuntor EMAX
  • Governadores

Sistema de Arrefecimento

  • Trocadores de calor
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Flanges do duto do radiador
  • Radiadores tipo Serpentina opcionais

Certificações europeias

  • Declaração de Conformidade da UE

Sistema de Escape

  • Kit de instalação na parede
  • Kits de montagem do silenciador
  • Silenciadores
  • Acessórios flexíveis

Sistema de Combustível

  • Arrefecedores de combustível
  • Filtro primário do combustível

Geradores e acessórios

  • Geradores
  • Trifásico, Enrolamento aleatório, Excitação interna (IE)
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Trifásico, 380 / 400 / 415 / 3.300 / 6.600 / 10.000 / 10.500 / 11.000 volts
     
  • Número de condutores: 6
  • Tombamento: 0,6667

Instrumentação

  • Pirômetros e termopares
  • Termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica
  • Bombas do reservatório de pré-lubrificação manual

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão

Testes/Relatórios Especiais

  • Certificação sísmica IBC
  • Teste e certificação CSA
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Certificado de terra neutra
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Carregadores de bateria de 10 e 20 A
  • Alternadores de carga - 50 A
  • Motores de partida elétrica duplos de 24 V
  • Auxílios de partida a ÉTER
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Aquecedores da camisa de água do motor

Geral

  • Grupo de ajuste do motor

Veja como 3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador do Pacote 3516C

Grupo Gerador do Pacote 3516C

Grupo Gerador do Pacote 3516C

Grupo Gerador do Pacote 3516C

Grupo Gerador do Pacote 3516C
Grupo Gerador do Pacote 3516C
Grupo Gerador do Pacote 3516C
Grupo Gerador do Pacote 3516C

Vídeo 3516E - 50 Hz

Vídeo 3516E - 50 Hz

360 View