Gerador Diesel DE150 GC (60 HZ) C7.1 | 132 kW

Grupos Geradores a Diesel DE150 GC (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
132 ekW
132 ekW
Classificação Mínima
132 ekW
132 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 132 kW

Produzindo energia confiável de 132 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE150 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Economiza até 14% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Registra Até 250 Eventos

O painel de controle de rede elétrica GCCP fornece um histórico de indicadores operacionais e de alarme

Um teto inteiriço inclinado 1° Evita o acúmulo de água

Compartimento projetado para ser à prova d'água para confiabilidade e durabilidade

Especificações de Produto para DE150 GC (60 Hz)

Classificação Máxima 132 ekW 132 ekW
Classificação Mínima 132 ekW 132 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 427.8 pol³ 7 l
Taxa de Compressão 18.2:1 18.2:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 130.9 pol 3325 mm
Largura - Máxima 44.6 pol 1134 mm
Altura - Máxima 65.6 pol 1666 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C7.1, 6 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Painéis de Controle

  • GCCP 1.1

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Governador

  • Governador mecânico

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE150 GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 120V

Certificação

  • Certificado de Conformidade
  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo

Requisitos do Alternador

  • Aquecedor de enrolamento

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível único com contenção

Disjuntor

  • Disjuntor de 3 Polos de 630 A
  • Disjuntor de 4 Polos para 250 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 250 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 400 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 630 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Ligação neutro-terra
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor
  • Disjuntor de 3 Polos de 400 A

Controle do Grupo Gerador

  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Carregador de bateria
  • Diferencial
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Falha no aterramento
  • Parada de emergência com chave
  • Dispositivo de Comunicação USB para RS485
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Bateria
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)

Teste e Embalagem

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de Testes PGS @ 0.8PF

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE150 GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do DE150 GC (60 Hz).

Iniciar tour pelo DE150 GC (60 Hz)
close