Grupo Gerador
Classificação Principal | 300 kVA 300 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 127 a 480 V 127 a 480 V |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Este produto com locação de energia otimizado por combustível é ideal para os clientes interessados em consumir a menor quantidade de combustível. Cada modelo oferece maior flexibilidade, alternando facilmente entre 50 e 60 Hz, o que permite que uma máquina atenda aos requisitos de carga variáveis em diversas regiões e aplicações, inclusive mineração, fabricação, óleo e gás e construção.
O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário
O isolamento acústico e os ventiladores elétricos conduzem os níveis de ruído aos de uma conversa mais silenciosa
Tempo de execução prolongado fornecido pela transição do tanque base para o tanque a granel externo
Classificação Principal | 300 kVA 300 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 127 a 480 V 127 a 480 V |
Motor | Cat C9 Cat C9 |
Combustível | Diesel Diesel |
Largura | 55 pol 1400 mm |
Altura | 84 pol 2124 mm |
Comprimento | 160 pol 4065 mm |
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor | 8553 lb 3880 kg |
100% de Carga a 50 Hz | 16.5 gal/hr 62.5 l/hr |
100% de Carga a 60 Hz | 19.4 gal/hr 73.5 l/hr |
75% de Carga a 50 Hz | 12.5 gal/hr 47.3 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 14.7 gal/hr 55.8 l/hr |
50% de Carga de 50Hz | 8.9 gal/hr 33.8 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 10.6 gal/hr 40.1 l/hr |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSXQP300
XQP300
XQP300
XQP300
Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power
Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power
Cat XQP30 - Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel XQP500
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat