Grupo Gerador
Classificação Principal | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Classificação Standby | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O Grupo Gerador de Locação Cat® XQ570 oferece desempenho e usabilidade aprimorada de nível mundial. Esse modelo é movido pelo motor Cat C18 em conformidade com Tier 4 Final, eficiente em termos de combustível equipado com o Sistema de Redução de NOx Cat. Equipado com o novo painel de controle EMCP 4.4, o XQ570 apresenta uma interface de fácil utilização e uma ligação em paralelo do grupo gerador automático. Uma vantagem do sistema de controle oferece alterações de tensão mais simples e rápidas. Proporcionando maior flexibilidade quando em movimento entre vários locais de trabalho com diferentes necessidades de tensão e frequência, a capacidade de configuração automática elimina o tempo necessário em caso de reprogramação de unidades e erros potenciais. Os recursos adicionais incluem níveis de ruído mais baixos e maior consumo de combustível de carga parcial.
Alterne facilmente entre a fonte de combustível externa e de bordo para tempos de execução prolongados
Oferece medição de potência, transmissão protetora, controle e monitoramento do motor e do gerador, e capacidade de executar até 8 unidades em paralelo
Maximiza o tempo de execução antes que a manutenção da rotina seja necessária
Classificação Principal | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Classificação Standby | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Motor | Cat C18 Cat C18 |
Combustível | Diesel Diesel |
Altura - Sem Reboque | 102 pol 2591 mm |
Comprimento - Sem Reboque | 240 pol 6096 mm |
Largura - Sem Reboque | 96 pol 2438 mm |
Peso com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor, sem Reboque | 24125 lb 11396 kg |
100% de Carga a 60 Hz | 33.2 gal/hr 126 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 26.2 gal/hr 99 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 19 gal/hr 72 l/hr |
100% de Carga a 60 Hz | 35.9 gal/hr 136 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 28.3 gal/hr 107 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 20.5 gal/hr 78 l/hr |
Potência Sonora a 7 metros (23 pés) a Todas as Classificações | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSXQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel Cat XQ570
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat