Gerador Diesel DE1250S GC (60 Hz) 1.250 ekW

Grupos Geradores a Diesel DE1250S GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
1250 eKW
1250 eKW
Classificação Máxima
1250 eKW
1250 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.250 eKW

Produzindo energia confiável de 1.250 ekW, 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE1250S GC foi projetado para atender a aplicações de standby. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Este grupo gerador oferece um sistema com baixo consumo de combustível.

Vantagens

Aceito 100% Bloco de Carga

Capacidade demonstrada para coletar cargas grandes no local

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Em conformidade com ISO8528-5 G3 Aceitação da Carga

Mantém a tensão e a frequência durante os eventos temporários

Especificações de Produto para DE1250S GC

Classificação Mínima 1250 eKW 1250 eKW
Classificação Máxima 1250 eKW 1250 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 - 480 Volts 380 - 480 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 15.0:1 15.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164.3 pol 4175 mm
Comprimento - Máximo 164.3 pol 4175 mm
Largura - Mínima 82.3 pol 2090.5 mm
Largura - Máxima 82.3 pol 2090.5 mm
Altura - Mínima 89.3 pol 2268 mm
Altura - Máxima 89.3 pol 2268 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 15606 lb 7079 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 15606 lb 7079 kg

DE1250S GC Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP1.3

Sistema de arrefecimento

  • Radiador

DE1250S GC Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE1250S GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC

360 View