Gerador Diesel 3608 | 2363 - 3575 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3608 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
3.575 kVA
3.575 kVA
Classificação Mínima
2.363 kVA
2.363 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

3608 (50 Hz)

Produzindo energia confiável de 2.363 a 3.575 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3608 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador é certificado para baixo consumo de combustível.

Vantagens

Sobre 200,000,000 Horas de operação

em locais Globais

Até 10% Melhor Economia de Combustível

Economias demonstradas

Sobre 20% Redução no tempo de serviço

Duas aberturas de inspeção por cilindro, eixo-comando segmentado e cabeçotes individuais facilitam o serviço

Especificações de Produto para 3608 (50 Hz)

Classificação Máxima 3.575 kVA 3.575 kVA
Classificação Mínima 2.363 kVA 2.363 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 750 e1.000 rpm 750 e1.000 rpm
Ciclo de Operação Standby, Principal, Contínuo Standby, Principal, Contínuo
Modelo do motor 3608 I-8, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3608 I-8, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Deslocamento 9064 pol³ 148 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 91050 lb 41390 kg

3608 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Turbocompressor, arrefecido a água (750 rpm e HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)), lubrificado com óleo do motor
  • Corte de entrada de ar

Sistema de arrefecimento

  • Termostato
  • Termostatos da camisa de água do motor
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor

Sistema de Escape

  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape
  • Seco, estanque a gás, coletor de escape

Sistema de combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Válvula de regulagem de pressão do óleo

Sistema de Montagem

  • Montagem do motor e do gerador
  • Amortecedor, vibração de torção

Sistema de Partida/Carga

  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único
  • Silencioso de ar
  • Um motor, montado no motor na parte traseira, no lado esquerdo
  • Motor de partida a ar do tipo palheta

Geral:

  • Pintura, Caterpillar Yellow
  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo

3608 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Adaptador de entrada de ar
  • Filtro de ar reforçado
  • Suporte de apoio vertical
  • Filtro de fuligem
  • Válvula de controle de reforço

Sistema de arrefecimento

  • Tanque de compensação
  • Bomba de água auxiliar
  • Auxílios de aquecimento
  • Auxílios do sistema de arrefecimento

Sistema de Escape

  • Acessórios de escape flexíveis
  • Flange de solda e aparelhagem relacionada

Sistema de combustível

  • Tela filtrante principal dupla de combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Conexões do sistema de combustível

Sistema de Gerador

  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Conexões da barra condutora
  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Isolamento de Classe F

Sistema do Governador

  • Programadores digitais
  • Compartilhamento de carga de 2.301 A
  • 723 Plus
  • Atuador EGB
  • Eletrônico/atuadores
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de dreno do reservatório do óleo
  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso não verticalmente
  • Preso verticalmente
  • Isolante

Sistema de Partida/Carga

  • Válvula redutora de pressão
  • Mangueira flexível de ar comprimido

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3608 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

3608

3608